Information complémentaire

Installation électrique extérieure : les normes à respecter
La norme NF C 15-100 précise les obligations pour les installations électriques en construction et en rénovation.
Votre installation électrique extérieure doit notamment respecter les recommandations suivantes :
- Éclairage extérieur : un éclairage étanche par point d’entrée dans la maison ;
- Prises extérieures : au moins une prise étanche, pilotée par un interrupteur intérieur muni d’un voyant lumineux ;
- Piscine, portail automatique, stores électriques, etc. : un circuit spécifique et sécurisé pour chacune de ces installations.
Pour savoir si un équipement électrique est étanche, renseignez-vous sur son « indice de protection » (IP).
Prenez le temps de vous renseigner sur ces recommandations et obligations avant de démarrer les travaux, ou demandez conseil à un électricien certifié Legrand.
Information complémentaire

Nos prises et interrupteurs étanches pour votre extérieur
Les prises électriques et les interrupteurs étanches conçus pour l’extérieur vous assurent une protection à toute épreuve, quelles que soient les conditions climatiques. Ils résistent aux intempéries et sont totalement protégés contre l’eau et les poussières.
Jardin, terrasse, piscine… Pour vos espaces extérieurs, optez pour les prises et interrupteurs de la gamme Plexo et leur indice de protection 55.
Disponibles en blanc ou en gris, ils peuvent être installés en saillie (« posées » sur la façade) ou, pour plus de discrétion, encastrés directement dans le mur.
Information complémentaire

Les prises de courant différentielles
Pour une sécurité maximale, vous pouvez également utiliser des prises à protection différentielle. En plus d’être étanches, ces prises intègrent dans leur mécanisme un disjoncteur différentiel.
En cas d’incident, comme un défaut d’isolement, ce dernier coupe automatiquement l’alimentation, protégeant ainsi l’ensemble du circuit électrique… et l’utilisateur : ces prises évitent tout risque d’électrocution.
Information complémentaire

Les piquets : des prises n’importe où dans votre jardin
Vous souhaitez avoir une capacité de branchement au milieu de votre pelouse ? Vous aimeriez organiser un dîner entre amis à l’ombre des arbres tout en branchant votre barbecue électrique ou une lampe d’appoint à la nuit tombée ? C’est possible ! Des piquets de jardin équipés de deux prises électriques sont disponibles et se fondent totalement dans la végétation, tout en garantissant une sécurité maximale.
Information complémentaire

Multiprise électrique étanche pour votre extérieur
Vous ne pouvez pas installer de prises extérieures et pourtant vous avez besoin d’une alimentation électrique ? Aucun souci ! Une rallonge IP 44 remplira parfaitement cette fonction ; c’est la solution standard pour une utilisation en extérieur.
Bénéficiant d’un indice de protection 44, la multiprise électrique est étanche et mobile. Ne demandant aucune installation particulière, il vous suffit juste de la brancher sur le secteur, en intérieur si besoin.
Information complémentaire

Un éclairage automatique à l’entrée de la maison
Pourvu de capteurs de présence, l’interrupteur automatique étanche déclenche l’éclairage dès qu’une personne s’approche de votre entrée.
Pratique, il éteint la lumière automatiquement quelques instants plus tard, vous faisant économiser jusqu’à 55 % d’énergie.
Information complémentaire

L’interrupteur crépusculaire : modernité et confort
Solution idéale pour votre espace de vie extérieur, l’interrupteur crépusculaire est doté d’une cellule photoélectrique qui permet de mesurer la luminosité extérieure. Ainsi, dès que la lumière du jour décline, il allume automatiquement votre éclairage.
Une horloge programmable associée pourra également être ajoutée à votre tableau électrique, afin d’éteindre la lumière au bout d’une durée programmée. Plus besoin de penser à organiser, la technologie le fait pour vous.
Pensez aux interrupteurs économies d’énergie
Les interrupteurs temporisé et bipolaire de la gamme Plexo (IP 55) vous permettront de réaliser des économies d’énergie.
Interrupteur temporisé
Après avoir été activé manuellement, l’interrupteur temporisé s’éteindra automatiquement au bout de quelques instants. Vous pourrez régler la durée d’allumage, entre 25 secondes et 15 minutes.

Interrupteur bipolaire
Contrairement aux interrupteurs classiques, l’interrupteur bipolaire agit sur la phase et le neutre simultanément pour couper le courant grâce à son mécanisme sécurisé, est bien adapté à un usage extérieur. Cet interrupteur évite la création d'arcs en coupant la phase et le neutre, principalement sur les circuits ferromagnétiques.

Information complémentaire

Électricité en extérieur : faites appel à un électricien
Installer des prises et interrupteurs pour l’extérieur nécessite des connaissances et des compétences ; il est donc judicieux de faire intervenir un électricien. Pour faire le bon choix près de chez vous, faites appel au réseau d’électriciens partenaires de Legrand. Votre expert saura vous conseiller sur l’équipement adapté à vos besoins et répondre à toutes vos questions.