Rallonge caoutchouc - 4 prises avec terre avec volets IP44

  • Ref. 0 908 26

Prolongateur en caoutchouc avec des bouchons, antichoc et IP44. 2 prises de courant au format 2 poles + terre. Pour branchement sur prises murales 2P et 2P+T. Couleure noire.

62,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Prises équipées de volets pour protection contre projections, poussières…
  • A raccorder à un câble souple 3G 1,5mm² minimum
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Pour usage intensif ou extérieur - Bonne résistance aux chocs
  • Avec poignée de transport

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060908263
  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises 2P+T
    4
  • Avec interrupteur
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Calibre
    16 A
  • Section de conducteur
    2.5 mm²
  • Avec couverture
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Angle de l'insert central vrillé
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    115 mm
  • Hauteur
    55 mm
  • Profondeur
    355 mm
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable