Comment assurer l’étanchéité d’une prise en extérieur ?

Publication le 3 juillet 2020 Solution maison

Pour être utilisée à l’extérieur, une prise électrique doit être dotée d’un IP55 au minimum. Cet indice de protection garantit une étanchéité de la prise contre les jets d'eau : pluies, arrosage automatique, ainsi qu’à la poussière ambiante.

La pose et le serrage des vis doivent être adaptés afin de conférer à la prise l’indice de protection attendu.

Information complémentaire

Gamme Plexo : pour l’extérieur

Que ce soit en encastré ou en saillie, les prises de la gamme Plexo sont parfaitement adaptées à une utilisation extérieure. Totalement étanches, les prises Plexo sont proposées avec un volet de protection qui se referme lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Assurer l’étanchéité d’une prise en saillie

prise plexo saillie notice 1222x569

Une prise en saillie se pose à même le mur. Cette solution est particulièrement pratique en rénovation sur un mur existant car elle ne nécessite pas de travaux importants : ni trou pour encastrer la prise, ni saignée pour créer un chemin de câbles.

La prise extérieure en saillie comporte des membranes rondes qui conservent l’étanchéité du boîtier là où les câbles, protégés dans un conduit rigide, viennent l’alimenter.

Assurer l’étanchéité d’une prise encastrée

inter saillie plexo mur batibox 1222x569

Toute indiquée en phase de construction ou grosse rénovation, la prise extérieure encastrée se loge dans une boîte d’encastrement maçonnée. Les câbles qui l’alimentent cheminent dans une saignée du mur.

Tout autour de la plaque support de la prise se trouve une membrane, aussi appelée lèvre, qui vient épouser le mur afin d’assurer une étanchéité parfaite. Pour que cette membrane joue parfaitement son rôle, il faut qu’elle soit correctement plaquée contre le mur sur toute sa périphérie.

Information complémentaire

Boîte d’encastrement requise

Pour installer une prise encastrée d’extérieure, il faut au préalable insérer une boîte d’encastrement qui va servir de fixation pour la prise à encastrer.

En version maçonnerie ou multi-matériaux, cette boîte d’encastrement est sellée directement dans le mur. La fixation de la prise peut être réalisé à l’aide des vis de la boite d’encastrement ou à l’aide des griffes fournies avec la prise.

Information complémentaire

Pour vos prises d’extérieur, faites appel à un pro

L’installation de vos prises extérieures nécessite une installation parfaite afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. En cas de doute, n’hésitez pas à faire appel à un électricien certifié parmi ceux référencés sur notre site.

Questions fréquentes

Le va-et-vient et le poussoir Plexo sont vendus avec le voyant déjà clipsé au mécanisme, mais non câblé. Vous devez donc câbler vous-même le voyant.   Pour l’interrupteur ou va-et-vient lumineux, raccordez le voyant entre les 2 navettes (1 et 2). Pour le poussoir lumineux,...
En savoir plus
Plexo est conçu pour un montage et démontage intuitif et facile des produits. Pour démonter un interrupteur Plexo, il suffit de retirer le doigt, l’enjoliveur à l’aide d’un tournevis plat, puis le cadre et les embouts et enfin, de retirer le mécanisme en exerçant une pression des...
En savoir plus
L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus   S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un...
En savoir plus