Plexo™ : les interrupteurs et prises étanches de tous temps avec vous

Publication le 18 mai 2022 Nouveau

Découvrez Plexo, l'incontournable gamme d'interrupteurs et prises étanches. Référence depuis des décennies, la gamme se réinvente et vous permet une pose encore plus efficace et soignée en extérieur comme en intérieur !

Accès aux rubriques

Parfait !!! Le model avec LED éclairage est super yes

Super enfin une nouvelle gamme plexo !! laugh

Beau produit yes Merci Legrand numéro 1 heart 

Un nom iconique, un design actuel

inter plexo anthracite maison contemporaine if award 1222x569

Plexo s'est vu décerner un iF Design Award 2022 ! Un prix de renommée mondiale qui a vu affluer près de 11 000 candidatures.

L’univers Plexo™ : une sélection pour tous

legrand actu univers plexo 1222x569

Plexo propose aujourd’hui 4 finitions modernes et épurées qui s’adaptent à toutes les ambiances.

Avec cette gamme adaptée à tous vos projets et lieux de vie, trouvez la couleur idéale pour votre terrasse, balcon et garage !

Plexo™ Liberty : installez en toute liberté

La nouvelle gamme Plexo permet une installation intuitive, simple et rapide. 
Son système breveté garantit une mise en œuvre simplifiée et vous permet de câbler comme vous voulez !

Information complémentaire

Installation pratique

Plexo se renouvelle avec un nouveau concept de platine offrant une faible profondeur et un volume libre autour du mécanisme, qui facilite le câblage.

Information complémentaire

Montage sans outil

Plexo propose aujourd’hui deux possibilités de câblage : avec un mécanisme déjà clipsé ou non, qui se monte et se démonte sans outil !

Information complémentaire

legrand actu plexo liberty femme terrasse 1222x569

Plexo™ Reverso : rotatif et flexible

Plexo s’adapte à vos besoins avec une installation simplifiée en multiposte. Les nouveaux mécanismes Plexo sont positionnables à 360°. Gardez les mêmes produits et changez le sens de pose selon vos envies !

Information complémentaire

Produit réversible

Avec le nouveau système de mécanisme et d’habillage : un seul et même produit pour une installation verticale ou horizontale.

Information complémentaire

Installation rapide et flexible

Grâce à son système breveté Legrand, pivotez le mécanisme pour changer le sens d’installation, simple et sans outil !

Information complémentaire

garage homme voiture plexo 1222x569 1

Plexo™ Offroad : étanchéité et résistance assurées

Plexo est pensé pour vous garantir une meilleure étanchéité aux projections d'eau et à l'humidité. Plus résistant aux chocs, il est idéal pour une pose sur votre terrasse, dans le garage ou dans votre buanderie !

Information complémentaire

Étanchéité garantie

Des joints et des membranes brevetés assurent une étanchéité contre la poussière et l’humidité. Installez Plexo aussi bien dehors que dedans !

Information complémentaire

Résistance à toutes épreuves

Grâce à un châssis et un cadre renforcés, il s'adapte aux surfaces d'installation irrégulières ou non planes. Les prises et interrupteurs Plexo peuvent être installés sur plusieurs types de façades (crépi, brique, parpaing, béton, ardoise, carrelage, enduit, bois, métal, fibre-ciment, pierre naturelle, céramique, etc.)

Information complémentaire

legrand actu plexo offroad enfant tuyau projections eau 1222x569

Information complémentaire

Électriciens certifiés

Vous voulez installer des prises et interrupteurs Plexo sur votre terrasse, balcon ou encore dans votre garage par exemple ?

Contactez le réseau d’électriciens certifiés par Legrand qui met à votre disposition des professionnels pour tous vos projets et travaux d’électricité.

Vidéos

Tutoriels et astuces

Questions fréquentes

Le va-et-vient et le poussoir Plexo sont vendus avec le voyant déjà clipsé au mécanisme, mais non câblé. Vous devez donc câbler vous-même le voyant.   Pour l’interrupteur ou va-et-vient lumineux, raccordez le voyant entre les 2 navettes (1 et 2). Pour le poussoir lumineux,...
En savoir plus
Plexo est conçu pour un montage et démontage intuitif et facile des produits. Pour démonter un interrupteur Plexo, il suffit de retirer le doigt, l’enjoliveur à l’aide d’un tournevis plat, puis le cadre et les embouts et enfin, de retirer le mécanisme en exerçant une pression des...
En savoir plus
L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus   S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un...
En savoir plus