Interrupteur crépusculaire avec cellule photoélectrique - 1200 W - 2 modules

  • Ref. 4 126 23
  • Lexic

Interrupteur crépusculaire modulaire, permettant l'allumage et l'extinction d'un circuit d'éclairage en fonction de la luminosité (tombée du jour, lever du jour)

250,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet l'allumage et l'extinction d'un circuit d'éclairage en fonction de la luminosité (tombée du jour, lever du jour)
  • La cellule photoélectrique s'installe au mur sous un avant toi par exemple
  • L'inter crépusculaire est installé au tableau éléctrique

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245064126236
  • Tension
    230 V
  • Fréquence assignée
    50-50 Hz
  • Charge max. de lampe à incandescence
    1200 W
  • Courant de commutation assigné
    5 A
  • Plage de réglage de la valeur de luminosité
    1-100.000 lx
  • Avec coupure nocturne programmable
    Non
  • Entrée du contact à poussoir
    Non
  • Tension assignée du capteur de lumière
    230 V
  • Longueur max. de conduit du capteur de lumière
    50 m
  • Type de montage du capteur de lumière
    Montage en saillie (mur)
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    60 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Classe de protection (IP), capteur de lumière
    IP65
  • Largeur
    17.5 mm
  • Hauteur
    85 mm
  • Profondeur
    61 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-55 °C
  • Temperature de stockage
    -20-60 °C
  • Type de tension
    AC
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-4 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Programmable
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

82% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Disjoncteurs

L’interrupteur crépusculaire commande un circuit lumineux en fonction de la luminosité ambiante à l’extérieur grâce à une cellule photoélectrique : dès que la luminosité décline, l’interrupteur met en marche le circuit lumineux sur lequel il est installé, et l’éteint lorsque...
En savoir plus
L’interrupteur crépusculaire a pour fonction de commander un circuit lumineux qui lui est dédié en fonction de la luminosité extérieure. Ainsi, vos espaces extérieurs s’éclairent automatiquement de la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour sans que vous n’ayez aucune...
En savoir plus