Interrupteur crépusculaire modulaire standard - sortie 16A 250V~ livré avec cellule photoélectrique - 1 module

  • Ref. 4 126 23
  • Lexic
  • LEGRAND

Interrupteur crépusculaire modulaire, permettant l'allumage et l'extinction d'un circuit d'éclairage en fonction de la luminosité (tombée du jour, lever du jour)

269,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interrupteur crépusculaire 230V~ - 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
  • Sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1
  • Pour charges :
    - 2000W incandescence
    - 2000W fluo compensé série
    - 1000W fluo compensé parallèle 70μF
    - 1000W lampe à économie d'énergie et LED
    - 2000VA lampe halogène + transfo ferromagnétique
    - 2000VA lampe halogène + transfo électronique
  • Réponse temporisée automatique
  • Réglage de 2 lux à 100000 lux

Les + utilisation

Livré avec cellule photoélectrique référence 412860

Recommandations / restrictions d’usages

  • La cellule photoélectrique s'installe au mur sous un avant toit par exemple

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Fréquence assignée
    50-50Hz
  • Charge max. de lampe à incandescence
    1200W
  • Courant de commutation assigné
    5A
  • Plage de réglage de la valeur de luminosité
    1-100.000lx
  • Avec coupure nocturne programmable
    Non
  • Entrée du contact à poussoir
    Non
  • Tension assignée du capteur de lumière
    230V
  • Longueur max. de conduit du capteur de lumière
    50m
  • Type de montage du capteur de lumière
    Montage en saillie (mur)
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    60mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Classe de protection (IP), capteur de lumière
    IP65
  • Largeur
    17.5mm
  • Hauteur
    85mm
  • Profondeur
    61mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-55°C
  • Temperature de stockage
    -20-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-4mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245064126236

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

82% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage