Comment câbler les interrupteurs Plexo ?

Vous souhaitez installer des interrupteurs à l’extérieur, dans des lieux humides ou poussiéreux ? Avec nos interrupteurs étanches Plexo, vous avez la solution pour commander votre éclairage extérieur ou intérieur, quelles que soient les conditions climatiques.

Pour cela vous devez créer vos circuits d’éclairage en partant de votre tableau électrique jusqu’à vos luminaires, alimentés par les interrupteurs étanches Plexo.

Découvrez comment choisir et câbler un interrupteur simple Legrand Plexo !

Information complémentaire

Choisir un interrupteur pour l’extérieur

Pour installer un interrupteur dans des environnements humides ou poussiéreux, vous devez vous assurer qu’il soit bien étanche. Pour cela l’interrupteur doit avoir un indice de protection 55 minimum (IP55). Optez pour les interrupteurs Plexo, ils s’installent en apparent ou en encastré, avec la promesse d’une protection et d’une étanchéité renforcées.

Information complémentaire

coupure courant general 350x350
deconnexion disjoncteurs borne auto tableau 350x350

Préparer votre circuit d’éclairage

L’installation d’un circuit d’éclairage doit être réalisée en conformité avec la norme NF C 15-100, et vous devez travailler hors-tension en coupant l’alimentation au compteur et en vérifiant l’absence de tension.

Vous devez ramener une phase d’un disjoncteur 10A de votre tableau électrique vers l’interrupteur Plexo.

Passez ensuite un fil entre votre interrupteur et votre luminaire.

Vos fils électriques doivent avoir une section de 1,5mm².

Installez enfin un fil de neutre et un fil de terre entre votre luminaire et votre tableau électrique :

  • le fil de neutre sera relié au disjoncteur 10A
  • le fil de terre sera relié au bornier de terre

Information complémentaire

01 plexo retirer partie superieure 700x350
02 plexo retirer partie inferieure 350x350 03 plexo retirer partie inferieure 350x350

Installer l’interrupteur Plexo

Pour câbler l’interrupteur Plexo, vous devez accéder aux bornes de raccordement à l’arrière du produit.

Pour cela il vous suffit de démonter l’interrupteur Plexo pour accéder au mécanisme, de couleur jaune.

Vous pouvez ensuite déclipser ce mécanisme pour réaliser le branchement.

Découvrez les étapes de démontage dans notre vidéo !

Information complémentaire

01 instal inter vv plexo mur 700x350
02 instal inter vv plexo mur 350x350 03 instal inter vv plexo mur 350x350

Câbler l’interrupteur Plexo

Coupez le courant avant toute intervention électrique au disjoncteur général, et assurez-vous que l’alimentation électrique du circuit d’éclairage est bien coupée !

Maintenant que vous avez accès au mécanisme de l’interrupteur Plexo et que vous  avez mis l’installation en sécurité, vous pouvez effectuer le câblage :

  • le fil de phase, provenant du disjoncteur au tableau électrique, sur la borne L
  • le fil de retour lampe sur la borne 1.

Vous pouvez ensuite installer l’interrupteur Plexo au mur.

Information complémentaire

Câbler un interrupteur va-et-vient Plexo

Vous installez un va-et-vient Plexo ? Retrouvez son installation dans notre vidéo tuto !

Vous découvrirez comment démonter l’interrupteur Plexo, le câbler en va-et-vient et le remonter.

Plexo, une offre complète pour l’extérieur

garcon arrosage plexo 938x569
inter anthracite saillie plexo 350x350 prise sable saillie plexo 350x350

Besoin d’installer une prise étanche à l’extérieur ? Besoin d’installer un interrupteur automatique dans l’allée du jardin ?

Besoin d’une prise chargeur USB sur votre terrasse pour vos soirées entre amis ?

Avec la gamme Legrand Plexo, vous bénéficiez de toutes les solutions électriques étanches, pratiques et sécurisées pour votre extérieur !

Venez découvrir nos solutions Plexo.

Information complémentaire

Pour l’extérieur, mais pas que !

Les interrupteurs et prises étanches Plexo sont parfaits pour votre extérieur.

Mais ils sont aussi très utiles dans les zones humides, poussiéreuses ou soumises à des changements climatiques importants comme un garage, une buanderie, une cave, une véranda, etc.

Le + ? Avec ses 4 finitions, profitez d’une solution sûre et esthétique !

Information complémentaire

Contacter un électricien certifié

Vous souhaitez faire appel à un professionnel de l’électricité pour réaliser l’installation de vos produits Legrand Plexo ? Retrouvez le partenaire électricien Legrand qui vous accompagnera dans votre projet sur le site électriciencertifié.fr.

Questions fréquentes

Découvrez ci-après comment installer une prise électrique étanche Legrand Plexo. Les prises de la gamme étanche Plexo peuvent s’installer en extérieur, dans un garage, une véranda, une cave, une buanderie ou tout autre endroit où vous avez besoin d’une prise électrique qui...
En savoir plus
Les prises de courant Plexo vous permettent d’alimenter vos appareils électriques en extérieur, ou en intérieur comme dans un garage ou une buanderie par exemple. Grâce à sa robustesse (IK08) et son étanchéité (IP55), la prise électrique Legrand Plexo est idéale pour brancher une...
En savoir plus
Vous avez besoin d'installer une prise électrique en extérieur sur la terrasse, dans votre jardin, sous le carport ou dans le garage ? Les produits étanches IP55 Plexo sont la solution idéale pour installer une prise électrique à l'extérieur d’une maison ou dans une pièce humide.
En savoir plus
Le va-et-vient et le poussoir Plexo sont vendus avec le voyant déjà clipsé au mécanisme, mais non câblé. Vous devez donc câbler vous-même le voyant.   Pour l’interrupteur ou va-et-vient lumineux, raccordez le voyant entre les 2 navettes (1 et 2). Pour le poussoir lumineux,...
En savoir plus
Plexo est conçu pour un montage et démontage intuitif et facile des produits. Pour démonter un interrupteur Plexo, il suffit de retirer le doigt, l’enjoliveur à l’aide d’un tournevis plat, puis le cadre et les embouts et enfin, de retirer le mécanisme en exerçant une pression des...
En savoir plus
L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus   S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un...
En savoir plus
Les interrupteurs étanches Plexo de Legrand vous permettent de contrôler vos éclairages en intérieur et en extérieur, grâce à leur étanchéité et leur robustesse liées à leurs indices de protection IP55 et IK08.
Les interrupteurs étanches Plexo s’installent : dans des...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message