Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10A livré complet pour montage en apparent blanc

  • Ref. 0 700 22
  • Plexo

Plexo, commande d'éclairage étanche complète, prête à installer en apparent au mur, livrée avec boitier saillie

14,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Interrupteur ou va-et-vient 10A avec connexion rapide sans outil et repérage couleur
  • Etanche et robuste IP55 IK08, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
  • 2 modes de câblage possibles :
    - câblage hors platine et pose du mécanisme par simple clip
    - câblage possible avec la mécanisme déjà clipsé sur la platine
  • Finition Blanc, adapté aux milieux où l'hygiène est importante (une salissure porteuse de germes se voit immédiatement)

Avantages

  • Mise en oeuvre simplifiée : la platine de faible épaisseur offre un grand volume de câblage
  • Câblage possible avec arrivée des câbles/tubes par le haut, le bas, la droite ou la gauche
  • Joints et des membranes d’étanchéité repensés : joint entre l'enjoliveur et le cadre, membrane intérieure de l’interrupteur non perforée et un joint entre la platine et le cadre

Les + installation

La platine de faible profondeur permet de faciliter le cablâge des fils qui peut être réalisé avec le mécanisme clipsé ou déclipsé. En complément, le joint périphérique arrière compense les déformations et irrégularités des surfaces de pose. Produit livré non clipsé pour faciliter l'installation

Les + utilisation

Produit complet, prêt à être installé, équipé d'un boîtier apparent composé d'une platine et d'un cadre

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation en intérieur ou extérieur
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971905184
  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    82mm
  • Hauteur d'appareil
    85mm
  • Profondeur d'appareil
    61mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    16-25mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Plexo est conçu pour un montage et démontage intuitif et facile des produits. Pour démonter un interrupteur Plexo, il suffit de retirer le doigt, l’enjoliveur à l’aide d’un tournevis plat, puis le cadre et les embouts et enfin, de retirer le mécanisme en exerçant une pression des...
En savoir plus
Vous souhaitez remplacer votre interrupteur va-et-vient étanche ? Nous vous proposons l’interrupteur va-et-vient étanche et robuste Plexo. Avec son design contemporain et ses 4 finitions (Anthracite, Gris, Blanc et Sable), le va-et-vient Plexo étanche est idéal pour votre extérieur comme...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Les interrupteurs étanches Plexo de Legrand vous permettent de contrôler vos éclairages en intérieur et en extérieur, grâce à leur étanchéité et leur robustesse liées à leurs indices de protection IP55 et IK08.
Les interrupteurs étanches Plexo s’installent : dans des...
En savoir plus
Vous souhaitez installer des interrupteurs à l’extérieur, dans des lieux humides ou poussiéreux ? Avec nos interrupteurs étanches Plexo, vous avez la solution pour commander votre éclairage extérieur ou intérieur, quelles que soient les conditions climatiques.   Pour cela vous...
En savoir plus