Information complémentaire

Mettre l’installation en sécurité avant tout
Avant toute manipulation sur un produit électrique à remplacer, il est impératif de couper l’alimentation électrique de l’installation au disjoncteur général, puis de vérifier que l’installation électrique, dont le circuit concerné par les travaux, est bien hors-tension.
Le remplacement d’un interrupteur va-et-vient étanche doit être réalisé dans le respect de la norme NF C 15-100.
Information complémentaire

Démonter l’interrupteur existant
Maintenant que votre installation électrique est hors-tension, vous pouvez démonter l’interrupteur étanche à remplacer.
Pour cela vous devez ouvrir l’interrupteur, puis retirer les fils en les repérant.
S’il s’agit d’un interrupteur simple, vous devez repérer les fils de phase et de retour lampe.
S’il s’agit d’un interrupteur va-et-vient, vous devez repérer le fil de phase et les 2 fils navettes.
Vous pourrez ensuite finir de démonter l’interrupteur va-et-vient à remplacer.
Information complémentaire


Installer l’interrupteur Plexo en apparent
Pour remplacer l’interrupteur va-et-vient étanche par l’interrupteur va-et-vient étanche Plexo en apparent, vous devez :
- fixer la platine au mur
- câbler l’interrupteur :
- dans le cas d’un interrupteur simple : le fil de phase sur la borne L, et le fil de retour lampe sur la borne 1
- dans le cas d’un interrupteur va-et-vient : le fil de phase sur la borne L, un des fils navette sur la borne 1 et l’autre fil navette sur la borne 2
- clipser le mécanisme Plexo sur la platine
- refermer le boîtier étanche Plexo et fixer sa façade avec les 4 ¼ de tour
Information complémentaire

Installer l’interrupteur Plexo en encastré
Pour remplacer l’interrupteur va-et-vient étanche par l’interrupteur va-et-vient étanche Plexo en encastré, vous devez :
- câbler l’interrupteur :
- dans le cas d’un interrupteur simple : le fil de phase sur la borne L, et le fil de retour lampe sur la borne 1
- dans le cas d’un interrupteur va-et-vient : le fil de phase sur la borne L, un des fils navette sur la borne 1 et l’autre fil navette sur la borne 2
- clipser le mécanisme Plexo sur le support
- visser le support étanche Plexo sur la boite d’encastrement et fixer sa façade avec les 4 ¼ de tour
Information complémentaire

Installation terminée
Vous pouvez maintenant remettre le courant au niveau du disjoncteur général et utiliser votre circuit d’éclairage extérieur.
Votre interrupteur va-et-vient a été remplacé avec succès par un interrupteur va-et-vient étanche Plexo !
Information complémentaire

Plexo, les interrupteurs et prises étanches
Vous avez des travaux en extérieur ou en intérieur dans des zones humides ou poussiéreuses ? Découvrez nos interrupteurs et prises étanches et robustes Plexo, l’offre la plus complète du marché !
Prise de courant, interrupteur va-et-vient, interrupteur double, interrupteur automatique, interrupteur lumineux, double prise de courant… Vous trouverez la solution à votre besoin en Plexo !
Information complémentaire

Trouver un électricien
Besoin d’une aide pour l’installation des solutions étanches Plexo de Legrand ?
Faites réaliser vos travaux d’électricité par un électricien partenaire Legrand !
Questions fréquentes
Les interrupteurs étanches Plexo s’installent : dans des...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.