Information complémentaire

Une installation simplifiée sans outils
Pour brancher une prise électrique en extérieur, la platine Plexo offre une faible profondeur et un maximum de volume disponible autour du mécanisme. Une fois la platine fixée sur le mur, vous disposez de 2 modes de câblage :
- mécanisme déclipsé : vous pouvez câbler votre mécanisme non monté sur la platine et le clipser ensuite
- mécanisme clipsé : le câblage est facilité grâce à la faible profondeur de la platine
Information complémentaire


Plexo™ Reverso : installer une prise électrique en multiprise
Plexo™ Reverso, c'est une seule référence de boîtier ou de support de plaque pour une installation à l’horizontale ou à la verticale. Le mécanisme est repositionnable d’une seule main, sans outils, un gain de temps réel sur vos chantiers !
Information complémentaire

Plexo™ Offroad : des prises électriques tout-terrain
Quel que soit le type ou la forme du mur sur lequel vous souhaitez raccorder une prise électrique (pierre, béton, briquettes, carrelage, parement en bois, etc.), Plexo™ Offroad s'adapte à tous les environnements grâce au joint périphérique qui compense les déformations et les irrégularités de la surface de pose. Les prises Plexo bénéficient d’une étancheité IP55 (Indice de Protection) grâce aux joints et membranes souples d’étanchéité ajoutés sur les principaux points d’assemblage : la platine, le cadre, l'enjoliveur, etc. Le mecanimse est protégé par un cache, aussi appelé volet de protection lorsqu'aucune fiche n'est insérée dans la prise.
Information complémentaire

4 finitions Plexo™ pour tous les univers
La gamme Plexo™ est déclinée en 4 finitions pour répondre à toutes les tendances, en rénovation ou en construction neuve :
- l’anthracite pour un style contemporain
- l'indispensable gris pour les environnements de travail ou de bricolage
- la pureté du blanc pour le cellier, la buanderie, le local technique d'une piscine, etc.
- le ton naturel sable sur la terrasse, dans le jardin, sous la pergola, etc. Discret, il se mariera aussi avec la majorité des couleurs de façade
Découvrir les finitions des prises Plexo™ Voir l'offre de prises
Information complémentaire

Je fais installer une prise électrique sur ma terrasse par mon électricien
Vous n'êtes pas sûr de réussir à raccorder vous-même des prises électriques Plexo™ à l'extérieur de votre maison ? Ne prenez aucun risque, faites appel à nos électriciens certifiés. Trouvez le professionnel le plus proche de votre logement pour réaliser votre chantier.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.