Information complémentaire

De quoi se compose une prise ?
Une prise est composée de 3 bornes, aussi appelées contacts ou broches :
- la phase (borne L, fil généralement rouge mais pouvant être de toute couleur autre que bleu et vert-jaune) : elle alimente en énergie l’appareil branché
- le neutre (borne N, fil bleu) : il permet au courant de retourner vers le circuit une fois l’appareil alimenté
- la terre (fil vert-jaune) : associée à une protection différentielle d'une sensibilité de 30mA, elle protège l’utilisateur en cas de défaut d'isolement
Information complémentaire

Différents types de prises
Les prises de courant avec terre sont disponibles en version :
- standard ou affleurante (Surface) : avec son design à fleur de mur, Céliane Surface est un incontournable de la prise de courant. Innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation de poussière
- basique ou étanche : pour les pièces humides ou une installation en extérieur, optez pour une solution étanche permettant une protection accrue
- simple ou multiposte (double, triple, quadruple) : branchez un ou plusieurs équipements selon vos besoins
- à encastrer ou pour pose en saillie : faites votre choix selon les possibilités d’installation et l’esthétique voulue
À noter que certaines prises murales peuvent être commandées par un interrupteur ou une commande sans fil pour encore plus de confort.
Une fois que vous avez choisi le type de prise dont vous avez besoin, il ne vous reste à trouver parmi nos plaques de finitions, (à cliper simplement sur le support) celle qui sera en accord avec la décoration votre intérieur.
Découvrir les rallonges, multiprises Découvrir aussi les interrupteurs connectés
Que dit la norme NF C 15-100

L'installation d'une prise électrique doit être réalisée dans le respect de la norme NF C 15-100 qui fixe :
Découvrir la norme NF C 15-100 Diagnostiquer son intallation électrique
Information complémentaire
Découvrez des inspirations pièce par pièce :
- entrée et couloir : éteindre toutes les lumières de la maison avant de partir d’un simple geste
- chambre : contrôler mes lumières depuis mon lit via mon smartphone
- garage et buanderie : programmer mes appareils électriques pour faire des économies
- bureau et espace multimdéia : recharger mes appreils
- salon- salle à manger : protéger mes équipements
- etc.
Et quelques solutions connectées pour piloter votre maison :
Voir toutes les inspirations par pièce Voir toutes les solutions connectées
Questions fréquentes
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons...
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.