Rénovation : je choisis mon interrupteur mural en fonction de chaque pièce !

Publication le 23 novembre 2022 Solutions maison

Pour rénover votre maison de façon harmonieuse, il est important de choisir le bon interrupteur mural en fonction de chaque espace.

Découvrez des gammes complètes qui offrent plusieurs types d’interrupteurs pour s’adapter à tous vos intérieurs !

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Cuisine

Ici, l’éclairage doit assurer une ambiance conviviale et apporter suffisamment de lumière.

Prévoyez un éclairage principal pour toute la pièce puis des sources lumineuses secondaires pour éviter les zones d’ombres avec des spots ou des éclairages LED par exemple.

L’installation murale d’interrupteurs électriques et de prises avec terre au niveau de votre plan de travail vous apporte plus de confort et de praticité pour brancher vos appareils électroménagers et allumer vos lumières.

Découvrez les prises de courant en multiposte pour faciliter l’alimentation de vos appareils ménagers.

Information complémentaire

Salle de bains

La salle de bains est un lieu de détente où l’on prend soin de soi. Apportez une atmosphère de bien-être grâce à des interrupteurs et accessoires !

La gamme Céliane propose une multitude de plaques de couleurs et de matières pour correspondre à toutes les ambiances !

Pensez également à la sortie de câble pour alimenter votre sèche-serviette pour une installation sécurisée et discrète. Cachant ainsi les fils apparents, finalisez votre installation avec un montage sécurisé, discret et design.

Information complémentaire

Séjour

Le séjour est certainement la pièce de votre maison qui a besoin d’un éclairage à la fois chaleureux, intime et apaisant.

Lieu de réception, de détente mais aussi de célébrations et de fêtes, votre séjour doit s'adapter à différentes ambiances, grâce à des jeux de lumière.

Connaissez-vous linterrupteur variateur ?

Cet interrupteur permet de régler le niveau de la luminosité de votre éclairage. Créez des atmosphères différentes pour toutes les occasions : soirée film, dîner en famille, etc.

Information complémentaire

Chambre

La chambre est un espace de repos et de détente.

Découvrez les liseuses murales de la gamme Céliane.

À faire installer à proximité de la tête de lit, ce produit est très pratique à utiliser pour vos moments de lecture. Combinez cet éclairage avec l’une des nombreuses plaques Céliane et jouez avec les différentes couleurs et textures !

Pour toujours plus de confort dans la chambre, pensez à vous équiper d'une prise Surface avec prise USB-C pour brancher et recharger simultanement et rapidement vos appareils.

Information complémentaire

plaque 6modules mosaic bureau 700x350
prise surface usb mosaic blanc bureau smartphone 350x350 inter blanc alu noir mosaic 350x350

Bureau

Dans cet espace de travail, en plus d’un bon éclairage, il est recommandé de s’équiper d’appareillages multimédia : prises USB, prises HDMI, prises RJ45 etc. Retrouvez plus de 100 fonctions avec la gamme Mosaic et composez l’équipement de votre bureau selon vos besoins !

Jardin, garage, buanderie

Pour illuminer votre piscine extérieure ou allumer vos spots lumineux, Plexo vous offre des interrupteurs électriques étanches et robustes, qui résistent aux chocs et aux intempéries. Avec un montage simple et un pose rapide, Plexo permet d'être protégé !

Plexo : Pour correspondre à tous

  • livré en saillie pour de la rénovation ou en encastré pour une finition élégante et discrète (compatible avec des boîtes d’encastrement 40mm et 50mm)
  • 4 couleurs disponibles : Anthracite, Gris, Blanc, Sable
plexo univers 700x700
Découvrir plexo

Plexo : des combinaisons pour tous les besoins

Grâce à la commande double, 3 combinaisons possibles :

  • double va-et-vient
  • double bouton poussoir
  • va-et-vient + poussoir

Note : existe en lots de 2 interrupteurs et 4 prises ou 1 interrupteur et 3 prises

plexo multidude de combinaisons 700x700
Voir le produit

Information complémentaire

Besoin d’un expert ?

Vous avez des doutes ou besoin de conseils ? Nous vous mettons à disposition notre réseau d’électriciens certifiés. Ce service vous permet de contacter un professionnel près de chez vous. Confiez vos travaux à un expert qui réalise toutes vos installations en fonction de vos besoins tout en respectant les normes appliquées.

Questions fréquentes

Un interrupteur sectionneur est une combinaison de 2 commandes : un interrupteur classique d’une part, un sectionneur d’autre part. Ce dernier sert de commande manuelle pour pouvoir isoler un circuit déjà coupé. Il a pour but de sécuriser une installation électrique. L’expression...
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus
Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis...
En savoir plus
L’installation d’une prise de courant en saillie est une opération très différente de la pose d’une prise encastrée. Plus simple à mettre en œuvre, parce qu’il ne nécessite pas de percer et des faire des saignées les murs, ce processus suppose tout de même de maîtriser quelques...
En savoir plus
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. À noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un...
En savoir plus
Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, celui-ci revient à sa position initiale, contrairement à un interrupteur classique. 
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...
En savoir plus
La sortie de câble regroupe 2 principales fonctions. Elle permet de cacher les fils électriques apparents et évite les risques de détérioration.  Pour brancher votre radiateur en sortie de câble, il suffit de raccorder les câbles de l’appareil aux fils conducteurs (la phase, le...
En savoir plus
Le fil électrique est constitué d’un matériau conducteur (appelé aussi "âme du fil") et est enveloppé d’une gaine isolante (le plus souvent du plastique). Dans une installation domestique, plusieurs types de fils sont en charge de transporter l’énergie du tableau électrique aux...
En savoir plus