Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane - Titanium avec support, à équiper d'une plaque

  • Ref. CY0001
  • Céliane

Commande d'éclairage Céliane vendue avec support, prête à installer, à associer à des plaques Céliane avec une sélection de couleurs et de matières qui répond à tous les styles

13,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Titanium

Caractéristiques produit

  • Design du doigt léger et moderne
  • Un tout-en-un incontournable qui fait fonction d'interrupteur simple ou de va-et-vient s'il est associé à un second interrupteur
  • Finition Titanium, à équiper d'une plaque Céliane

Avantages

  • Combinez votre interrupteur avec une plaque de la collection Céliane pour personnaliser votre intérieur

Les + installation

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972441582
  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Titane
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Titane
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    74mm
  • Hauteur d'appareil
    74mm
  • Profondeur d'appareil
    37mm
  • Profondeur d'encastrement
    22.5mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.7503 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
21% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Un interrupteur se met brusquement à chauffer ou à grésiller ? Attention, car ce phénomène peut dissimuler un souci qu’il ne faut surtout pas négliger.
Les grésillements et/ou la production de chaleur en provenance d’un interrupteur peuvent avoir deux origines principales, en...
En savoir plus
L’interrupteur va-et-vient est une solution très pratique pour commander un éclairage depuis 2 endroits d’une pièce. Il peut toutefois arriver qu’un va-et-vient devienne inutile en fonction des évolutions dans la maison. Il est alors possible de supprimer l'un des interrupteurs qui...
En savoir plus
Voici comment raccorder en toute sécurité deux ampoules sur un même interrupteur. Auparavant, il faut s'assurer que la puissance totale des 2 lampes ne dépasse pas 2300W (Watts) pour un disjoncteur de 16A (Ampères) et 4600W pour un double interrupteur. A noter qu'un disjoncteur 10A est...
En savoir plus
Le câblage d’un interrupteur peut correspondre à plusieurs cas d’usages.
Il peut être simple ou double allumage, avec ou sans voyant. Il peut commander des éclairages, une VMC, des volets roulants.
Il peut être aussi automatique, variateur, connecté, etc.
Toutes nos solutions...
En savoir plus
Pour remplacer votre interrupteur défectueux ou pour tout simplement renouveler votre déco, suivez pas à pas les étapes ci-dessous. Avant toute chose, voici un récapitulatif pour bien identifier les différentes couleurs de fils électriques : fil rouge, violet ou marron : la...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Avoir plusieurs va-et-vient dans une pièce peut-être très pratique. Cependant, parfois, seulement deux va-et-vient ne suffisent pas. Nous allons donc voir ensemble comment brancher plusieurs va-et-vient avec trois points de commande.     Repérez les fils dont vous aurez besoin...
En savoir plus
Vous souhaitez savoir comment câbler un interrupteur va-et-vient ? Comment câbler un interrupteur à deux voies ? Comment brancher un interrupteur de va-et-vient à 3 fils ? Suivez l’explication ci-dessous !
Pour brancher correctement votre va-et-vient, il faudra au préalable identifier...
En savoir plus
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à...
En savoir plus