Accès aux rubriques
Information complémentaire

Matériel à préparer
Munissez-vous :
- de votre nouvel interrupteur
- d’une plaque de finition
- d’un tournevis plat
- d’un tournevis cruciforme
- d’une pince coupante
- d’une pince à dénuder
Information complémentaire


Précaution essentielle pour votre sécurité
Veillez à toujours couper le courant du disjoncteur général pour toute intervention sur votre installation électrique.
Vérifiez l’absence de tension à sa sortie.
Pensez si possible à consigner le disjoncteur avec un cadenas pour éviter toute remise de courant par une tierce personne.
Information complémentaire

Démonter l’ancien interrupteur
Pour retirer la plaque de votre ancien interrupteur, insérez votre tournevis plat dans l’encoche prévue sur un côté de la plaque puis faites levier, puis :
- enlevez la plaque.
- dévissez ensuite le support.
- sortez l’interrupteur de sa boîte d’encastrement et repérez les différents fils raccordés.
Raccorder un interrupteur simple

Pour un interrupteur à simple allumage, seules la Phase d’alimentation (ici, fil rouge) et la Phase coupée reliée à la lampe (ici, fil violet), alimentent l’interrupteur.
Coupez à l’aide de la pince coupante les fils reliés à votre ancien interrupteur.
Dénudez le gainage de chaque fil avec la pince à dénuder sur environ 12mm.
Raccordez ensuite le fil de Phase à la borne L puis le fil de Phase coupée à la borne 1 du nouvel interrupteur.
Raccorder un interrupteur va-et-vient



Les interrupteurs va-et-vient permettent de commander un même éclairage à plusieurs endroits. Il y a donc aux moins 2 interrupteurs pour constituer un circuit va-et-vient.
Ces interrupteurs sont reliés entre eux par des navettes (ici, fils oranges).
Identifiez dans un premier temps la navette 1 et la navette 2.
Coupez à l’aide de la pince coupante les fils reliés à votre ancien interrupteur.
Dénudez le gainage de chaque fil avec la pince à dénuder sur environ 12mm.
Raccordez la Phase ou la phase coupée à la borne L et les navettes sur les bornes 1 et 2 du nouvel interrupteur.
Information complémentaire


Monter le nouvel interrupteur
Enfoncez votre nouvel interrupteur dans la boîte d’encastrement.
Fixez le support à la boîte sur les côtés avec les 2 vis ou à l'aide des griffes fournies.
Montez ensuite votre plaque de finition en la clipsant sur le support
Information complémentaire

Norme sur l’installation d’un interrupteur
Si vous projetez de rénover votre logement, profitez de votre intervention pour vérifier si l’installation de votre interrupteur respecte les réglementations imposées par la norme NF C 15-100.
En effet, votre interrupteur doit être installé à proximité des accès et entre 0,90m et 1,30m du sol fini.
Information complémentaire

Je consulte un professionnel
Si nous n’avez aucune notion en électricité, ne prenez aucun risque et faites appel à l’un de nos électriciens certifiés pour remplacer votre interrupteur en toute sécurité.
Questions fréquentes
La norme NF C...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.