Comment remplacer un interrupteur simple par un interrupteur lumineux ?

Temps estimé : 30 min Les vidéos bricolage Legrand

Nous allons vous montrer dans cette vidéo comment remplacer un interrupteur simple par un interrupteur lumineux. 
La fonction lumineuse vous permet de repérer facilement l'interrupteur dans l'obscurité grâce à un voyant qui s'allume quelle que soit la position de l'interrupteur. Préconisée pour aider à trouver l'interrupteur de nuit, cette fonction est également utile pour aider les malvoyants ou personnes âgées à repérer l'interrupteur de jour comme de nuit.
L'interrupteur lumineux commande tous types de lampes dans la limite de la puissance tolérée.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Matériel utilisé

Pour installer l'interrupteur lumineux, munissez-vous :

  • d’une pince coupante
  • d’une pince à dénuder
  • d’un tournevis plat ou cruciforme
     

Information complémentaire

Pour une installation en toute sécurité

Comme avant toute intervention, coupez le courant via le disjoncteur d'abonné et assurez vous de l'absence de tension à sa sortie. 

Et pour une sécurité maximale, consignez le disjoncteur à l'aide d'un cadenas spécifique afin d'éviter toute remise du courant par un occupant du logement pendant l'installation. 
 

Information complémentaire

Etape 1 : Retirer l’interrupteur à remplacer

  • déclipsez la plaque
  • dévissez l'interrupteur
  • repérez bien les fils : le fil de phase et le fil relié à la lampe
  • déconnectez les fils
  • conservez les fils et la boîte
  • vérifiez que celle-ci a une profondeur d'au moins 40 mm
     

Information complémentaire

02 raccord inter lumineux01 350x350
02 raccord inter lumineux02 350x350

Etape 2 : Raccorder l'interrupteur lumineux Céliane

  • raccordez le fil de phase sur la borne repérée L
  • raccordez le fil relié à la lampe sur la borne repérée 1
     

Information complémentaire

Etape 3 : Terminer l’installation de l'interrupteur lumineux Céliane

  • fixez l'interrupteur lumineux dans la boîte
  • remontez la plaque de finition
  • déconsignez et remettez le courant au disjoncteur général
  • effectuez un test : le voyant de l'interrupteur lumineux doit rester allumé quelle que soit la position du doigt de l'interrupteur