Comment installer une sortie de câble ?

Temps estimé : 30 min Les vidéos bricolage Legrand

Nous allons vous expliquer comment installer une sortie de câble afin de raccorder vos appareils électriques ne possédant pas de fiche de courant sur leur câble d'alimentation, tels que des convecteurs ou des fours. 
La sortie de câble possède un serre-câble qui permet d'éviter tout problème d'arrachage lors d'une manipulation de l'appareil.
Attention, il convient d'adapter la sortie de câble à la puissance de l'appareil à raccorder.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Matériel et outils

Pour installer la sortie de câble, munissez-vous :

  • d’une boîte d'encastrement profondeur 40 mm minimum
  • d’une pince coupante
  • d’une pince à dénuder
  • d’un tournevis plat
     

Information complémentaire

Sécurité 

Coupez obligatoirement le courant via le disjoncteur d'abonné, puis assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie.

Pour une sécurité maximale, utilisez un cadenas spécifique pour consigner le disjoncteur : cela évitera qu’un occupant du logement remette le courant pendant l'installation.
 

Information complémentaire

Etape 1 : Préparer le raccordement de la sortie de câble

  • retirez l'enjoliveur
  • dévissez le serre-câble
  • passez, à travers la plaque de finition et le mécanisme, le câble de l'appareil à raccorder au conducteur arrivant dans la boîte d'encastrement
     

Information complémentaire

02 raccord sortie cable01 350x350
02 raccord sortie cable02 350x350

Etape 2 : Raccorder la sortie de câble

  • raccordez les conducteurs de l'appareil aux conducteurs provenant de la protection du tableau électrique : la phase avec la phase, le neutre avec le neutre et la terre avec la terre à l'aide d'un domino adapté
  • pour certains appareils, il est possible de raccorder un fil pilote
  • placez et vissez le serre-câble sur l'isolant du câble de l'appareil
     

Information complémentaire

Etape 3 : Terminer l’installation

  • fixez le mécanisme avec son support sur la boîte d'encastrement
  • replacez l'enjoliveur
  • clippez la plaque de finition
  • déconsignez et remettez le courant au disjoncteur général

L’installation de la sortie de câble est terminée ! Vérifiez que l'appareil raccordé fonctionne correctement.