Comment installer un interrupteur de volets roulants ?

Temps estimé : 45 min Les vidéos bricolage Legrand

Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment installer un interrupteur de volets roulants. Il vous permettra alors, d’un simple geste du doigt, de faire monter et descendre les volets selon vos besoins.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Matériel requis

Pour réaliser cette installation, munissez-vous de :

  • 1 interrupteur de volets roulants
  • 1 boîte à encastrer d'une profondeur de 40 mm
  • 1 pince coupante
  • 1 pince à dénuder
  • 1 tournevis plat
     

Information complémentaire

Pour votre sécurité

Comme avant toute intervention, coupez le courant au disjoncteur d'abonné, et assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie. 

Et pour une sécurité maximale, consignez le disjoncteur à l'aide d'un cadenas spécifique afin d'éviter toute remise du courant par un occupant du logement pendant l'installation.
 

Information complémentaire

Etape 1 : Préparer la pose de l’interrupteur de volets roulants

  • acheminez le fil de phase, le fil de neutre et le fil de terre de la protection dédiée du tableau électrique jusque dans la boîte d'encastrement
  • assurez-vous que 4 conducteurs descendent bien du moteur du volet roulant jusque dans cette même boîte d'encastrement : un fil de phase pour la montée, un fil de phase pour la descente, un fil de neutre du moteur et un fil de terre
     

Information complémentaire

Etape 2 : Raccorder l’interrupteur

  • mettez en commun les fils de terre en utilisant un domino
  • mettez en commun les fils de neutre en utilisant un domino
  • mettez le fil de phase dans la borne repérée L de l'interrupteur
  • branchez respectivement les fils de montée et de descente dans les bornes correspondantes
     

Information complémentaire

Etape 3 : Finaliser l’installation

  • vérifiez que l'interrupteur est dans le bon sens 
  • fixez l’interrupteur sur la boîte d'encastrement
  • clippez la plaque de finition
  • déconsignez le disjoncteur général et remettez le courant
     

Information complémentaire

Etape 4 : Vérifier l’installation

  • vérifiez les actions de descente, de montée et d'arrêt
  • si vous vous apercevez que les commandes montée/descente sont inversées, vous avez la possibilité d'effectuer la rotation du produit en coupant préalablement le courant au disjoncteur principal et en vérifiant l'absence de tension à sa sortie

Votre commande de volets roulants est opérationnelle !