Information complémentaire

Cas d'utilisation
Un circuit d’éclairage avec 2 interrupteurs va-et-vient permet de contrôler l'allumage et l'extinction d’un circuit lumière composé de 2 points de commande différents. Il est souvent utilisé pour des pièces comme les escaliers, les chambres ou les pièces à deux entrées.
Le bouton poussoir, associé à un télérupteur, permet l’allumage et l’extinction de chaque ampoule d’un circuit d’éclairage par plus de 2 points de commande. Il est souvent utilisé dans des couloirs, garage, cave, par exemple.
Le bouton poussoir peut aussi contrôler des minuteries ou des carillons (sonnettes) par exemple.
Information complémentaire

Fonctionnement de l’interrupteur va-et-vient
Le circuit va-et-vient est constitué de 2 interrupteurs va-et-vient reliés entre eux par des fils nommés “navettes”. Lorsque l'un d’entre eux est actionné, le courant électrique passe à travers et allume la lumière. Si l'autre est actionné ensuite, il rompt la connexion électrique et éteint alors la lumière, puis inversement.
Information complémentaire

Fonctionnement de l’interrupteur poussoir
Le bouton poussoir fonctionne différemment.
Le courant électrique passe à travers le bouton poussoir uniquement lors de l’appui sur son propre bouton. Une fois le bouton relâché, le courant électrique ne circule plus. C’est pour cela qu’il faut l’associer à un télérupteur ou à une minuterie pour gérer l’éclairage.
Norme NF C 15-100
La norme NF C 15-100 fixe les règles de conception, de réalisation et d’entretien des installations électriques basse tension en France. Toutes les installations, neuves ou entièrement rénovées (maison, appartement, etc.), doivent respecter cette norme.
Information complémentaire

Différentes gammes disponibles
Découvrez les interrupteurs Legrand et leurs nombreuses plaques de finition. Choisissez parmi une large sélection de couleurs / finitions pour habiller votre déco intérieure. Les interrupteurs sont disponibles en plusieurs gammes et peuvent être posés en encastré ou en saillie. Voici les différentes gammes existantes : Céliane, dooxie, Altège, Mosaic, Plexo, etc.
Information complémentaire

Faites appel à un pro
Besoin de conseils ou d'aide pour vous accompagner dans votre projet électrique (rénovation ou construction) ? Contactez un électricien recommandé par Legrand, proche de chez vous.
Questions fréquentes
Brancher une prise de courant sur un...
Pour brancher correctement votre va-et-vient, il faudra au préalable identifier les différents fils (cf. schéma ci-dessous). À noter que la couleur des fils peut varier selon les...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.