Comment installer un poussoir Legrand ?

Temps estimé : 30 min Les vidéos bricolage Legrand

Éclairez votre couloir avec un télérupteur et votre cage d’escalier avec une minuterie, faites varier vos lampes de forte intensité de type lustre avec un télévariateur et installez un poussoir pour les commander !

Contrairement à un interrupteur va-et-vient, un poussoir ne laisse passer le courant que quand quelqu’un appuie dessus. Il revient automatiquement en position "repos" lorsque l’appui est relâché.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Matériel nécessaire

Pour l'installation, munissez-vous :

  • d'un télérupteur ou d'une minuterie
  • de fils électriques 1,5 mm²
  • d'une pince coupante
  • d'une pince à dénuder
  • d'un tournevis plat

Information complémentaire

Étape 1 : Préparer l’installation

  • coupez le courant via le disjoncteur d'abonné
  • assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie
  • consignez le disjoncteur à l'aide d'un cadenas spécifique afin d'éviter toute remise du courant pendant l'installation

Information complémentaire

Étape 2 : Raccorder les poussoirs

  • raccordez l'ensemble des poussoirs actionnant le télérupteur : d'un côté à la phase en sortie du disjoncteur associé, et de l'autre à la borne A2 du télérupteur ou à la borne B s'il s'agit d'une minuterie.

Dans le cas où un poussoir existant doit être remplacé, si le poussoir est en fin de ligne, seulement deux fils seront disponibles dans la boîte d'encastrement, et si le poussoir est en milieu ou début de ligne, quatre fils seront disponibles (deux rouges et deux de toute autre couleur sauf bleu et vert-jaune).

  • raccordez le ou les fils rouges sur la borne L
  • raccordez le ou les autres fils sur la borne 1

Information complémentaire

Étape 3 : Finaliser l’installation

  • fixez chaque poussoir à l’aide d’un outil de mise à niveau dans la boîte d'encastrement
  • clippez la plaque de finition sur le support
  • déconsignez le disjoncteur d’abonné
  • remettez le courant au disjoncteur général