Accès aux rubriques
Information complémentaire

Matériel requis
Pour installer la minuterie, munissez-vous :
- d'un disjoncteur 10A ou 16A
- d'une pince coupante
- d'une pince à dénuder
- d'un tournevis plat
Information complémentaire

Sécurité
Comme avant toute intervention, coupez le courant via le disjoncteur d'abonné et assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie.
Et pour une sécurité maximale, consignez le disjoncteur à l'aide d'un cadenas spécifique afin d'éviter toute remise du courant par un occupant du logement pendant l'installation.
Information complémentaire

Étape 1 : Préparer l’installation
- enlevez le capot du tableau électrique
- clipsez le disjoncteur 10A ou 16A sur le rail
- clipsez la minuterie sur le rail
- elle peut être installée au milieu d'une rangée de disjoncteurs, car conçue pour laisser passer les peignes horizontaux sans risque pour la sécurité
Information complémentaire

Étape 2 : Raccorder la minuterie modulaire
- raccordez le fil de phase du disjoncteur à la borne A1 de la minuterie
- raccordez le fil de neutre du disjoncteur à la borne A2 de la minuterie
- raccordez ensuite la borne 4 de la minuterie au circuit d'éclairage concerné et le neutre de ce circuit à la borne de repiquage du disjoncteur
- l'ensemble des poussoirs actionnant la minuterie doivent être raccordés d'un côté à la borne B de la minuterie et de l'autre à la phase en sortie du disjoncteur associé
Information complémentaire

Étape 3 : Finaliser l’installation
- remettez et revissez le capot sur le tableau électrique
- déconsignez et remettez le courant au disjoncteur général
L’installation est terminée, la minuterie modulaire est opérationnelle ! Vérifiez si le temps que vous avez programmé est ajusté à votre besoin.