Minuterie pour lampes à incandescence et halogènes - 16A - 1 module

  • Ref. 0 927 58
  • Lexic

Minuterie à monter dans tableau électrique, permettant le contrôle de l'éclairage depuis un tableau électrique

97,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Accepte le passage du peigne d'alimentation
  • Particulièrement adaptée pour les lampes à économie d'énergie
  • Possibilité de marche forcée manuelle
  • Admet un nombre illimité de poussoirs non lumineux ou 50 poussoirs lumineux au maximummum
  • Autoprotection en cas de poussoir bloqué

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927585
  • Fonction
    Autre
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Profondeur d'encastrement
    66mm
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Tension de commande 1
    230-230V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Fréquence de tension de commande 1
    50-60Hz
  • Courant de commutation assigné
    16A
  • Préavis d'extinction
    Sans
  • Fonction de courant de surcharge sélectionnable
    Oui
  • Réarmement
    Sans
  • Tension d’alimentation
    230-230V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Charge max. de lampe à incandescence
    3680W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    2000VA
  • Largeur
    17.5mm
  • Hauteur
    94mm
  • Profondeur
    75mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-55°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-4mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

84% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

L'interrupteur minuterie est un point de commande unique qui permet d’allumer une source d’éclairage, à l’aide d’une simple pression sur le bouton.
Mais il a une particularité : la lumière s’allume pour une durée limitée. Une fois le délai prédéfini écoulé, le circuit...
En savoir plus
Vous avez besoin de créer un point de commande supplémentaire pour l’éclairage de votre couloir par exemple, découvrez ci-dessous comment effectuer l’installation de votre poussoir.  
En savoir plus

Tableaux électriques

La minuterie est un équipement modulaire du tableau électrique qui permet de temporiser l’allumage d’un circuit électrique de luminaires. Cette minuterie est à choisir en fonction du type d’ampoule à commander et du nombre de boutons-poussoirs à installer. La durée d’éclairage...
En savoir plus