Installer soi-même un interrupteur témoin

Temps estimé : 30 min Les videos bricolage Legrand

Le voyant d'un interrupteur témoin permet de savoir si un éclairage est allumé ou éteint. Pratique pour l'éclairage extérieur de la maison. Avec ce tuto, apprenez à brancher pas à pas votre interrupteur témoin Céliane en remplacement d'un interrupteur simple. Pour disposer de la fonction témoin sur ce produit, la présence du neutre est nécessaire (3 fils).

Accès aux rubriques

Compatibilité de l'interrupteur témoin avec vos lampes

pictos lampes compatibles inter temoin 1222x569

L’interrupteur témoin Céliane peut commander tout type de lampe :

  • LED
  • Halogène
  • Fluocompacte
  • Incandescence / Fluorescence

Information complémentaire

Pour réaliser ce brico, il vous faut :

  • 1 interrupteur témoin Céliane
  • 1 tournevis plat
  • 1 pince coupante
  • 1 pince à dénuder

Information complémentaire

Etape 1 : Je coupe le courant

Remplacer un interrupteur, c'est intervenir sur le réseau électrique de la maison. Par sécurité, commencez par couper le courant au disjoncteur général de votre maison ou de votre appartement.

Information complémentaire

1 retire inter mur 700x350
1 identification cablage inter 350x350 1 garder boite fils 350x350

Etape 2 : J'enlève l'interrupteur existant

Commencez par retirer l'interrupteur que vous souhaitez remplacer. Muni de votre tournevis plat, déclipsez la plaque de finition. Puis, dévissez l'interrupteur.
Avant de déconnecter les fils, repérez :

  • le fil de Phase (repère L, fil orange dans la vidéo)
  • le fil de Lampe (repère 1, fil noir dans la vidéo)

NB : conservez les fils et la boîte pour installer votre interrupteur témoin. Vérifiez que la profondeur de la boîte est suffisante : 40mm ou plus.

Information complémentaire

2 fil neutre lampe boite 700x350
2 denudage 350x350 2 raccord inter temoin 350x350

Etape 3 : Je raccorde l'interrupteur témoin

Pour raccorder l'interrupteur témoin, tirez un fil de neutre entre la lampe et la boîte de l'interrupteur. Dénudez-le sur 12mm puis raccordez-le sur la borne (repère N). La connexion est automatique.

Raccordez ensuite les fils de Phase et de Lampe (voir l’étape 2) puis fixez l'interrupteur témoin dans la boîte. Il ne vous reste qu'à fixer la plaque de finition Céliane.

Information complémentaire

Etape 4 : Je teste mon interrupteur

Remettez le courant au disjoncteur général et effectuez un test pour vérifier que le voyant de votre interrupteur témoin s'allume lorsque vous allumez l'éclairage et qu'il s'éteint quand vous l'éteignez.

Information complémentaire

Le plus de l'interrupteur témoin Céliane : la finition déco

Céliane, c'est un large choix de plaques de finition, pour harmoniser votre interrupteur témoin avec la décoration de la maison. Pour composer vous-même vos interrupteurs, rendez-vous sur mon-interrupteur.fr