Information complémentaire

Quels types de lampes ?
Ce qu'on appelle communément "ampoule" désigne en fait la partie du globe en verre. Par conséquent, nous parlerons plutôt de "lampe". Les lampes utilisables avec un interrupteur peuvent être différentes sources lumineuses :
- lampes à incandescence
- lampes à LED
- lampes fluocompactes
- lampes halogènes
Préférez des lampes basse consommation (LED, fluocompactes, halogènes) plus efficaces et plus économes.
Information complémentaire

Prérequis avant de démarrer son chantier électrique
Avant toute intervention sur le circuit électrique, n’oubliez pas de couper l’alimentation générale de votre logement dans le tableau électrique. Il est également indispensable de bien lire les notices des interrupteurs Legrand pour savoir avec quelle source lumineuse ils sont compatibles. Enfin, veillez à bien respecter les normes de sécurité et d'installation, en vous reportant à la NF C 15-100. En cas de doute, confiez l’installation à un électricien certifié Legrand.
Information complémentaire

Rappel : couleurs des fils électriques
Pour raccorder un point d'éclairage à un interrupteur, voici un rappel de correspondance des couleurs pour distinguer les 3 composants d’un circuit électrique :
- le fil bleu correspond au neutre (N)
- le fil rouge, parfois noir ou marron, correspond à la phase (L)
- le fil vert et jaune correspond à la terre (protection contre l'électrocution)
Information complémentaire

Schéma de câblage pour un interrupteur simple
Ce raccordement permet d’allumer et d’éteindre 2 points d'éclairage à partir d'un seul interrupteur. Un interrupteur simple accepte une puissance maximale par lampe de 2300W. Le fil rouge (L) doit être raccordé à un disjoncteur 16A au tableau électrique, à l'interrupteur et aux lampes. Le fil bleu (N) se raccorde du disjoncteur aux points d'éclairage. Le fil violet correspond au retour lampe (retour de phase). Le fil jaune et vert permet de raccorder le luminaire à la terre du tableau électrique.
Information complémentaire

Schéma de câblage pour un interrupteur double
Concernant le câblage de 2 lampes sur un interrupteur double, la puissance maximale ne doit pas dépasser 2 fois 2300W par interrupteur, soit 4600W au total. Les étapes de raccordement sont identiques à celles d’un branchement sur interrupteur simple :
- la phase (L) est raccordée au disjoncteur dans le tableau électrique, à l'interrupteur et aux lampes
- le neutre (N) doit être raccordé du disjoncteur aux lampes, le fil violet étant le retour lampe
- la terre (vert et jaune) raccorde chacune des lampes au tableau électrique
Information complémentaire

Brancher des lampes sur un interrupteur
Pour vous aider à brancher deux lampes sur un interrupteur et réaliser votre installation électrique en toute sécurité, faites appel à un électricien certifié Legrand près de chez vous.
Questions fréquentes
A contrario de l’interrupteur témoin, le voyant de celui-ci témoigne de l’état du circuit d’éclairage (actif ou non). Découvrez...
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.