Interrupteur ou va-et-vient lumineux10A (voyant fourni) Céliane - Titanium avec support, à équiper d'une plaque

  • Ref. CY1001
  • Céliane

Commande d'éclairage Céliane vendue avec support, prête à installer, à associer à des plaques Céliane avec une sélection de couleurs et de matières qui répond à tous les styles

34,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Titanium

Caractéristiques produit

  • Design du doigt léger et moderne
  • Fonction lumineuse pour repérer l'interrupteur dans l'obscurité
  • Un tout-en-un incontournable qui fait fonction d'interrupteur simple ou de va-et-vient s'il est associé à un second interrupteur
  • Possibilité de changer le voyant pour maintenance
  • Finition Titanium, à équiper d'une plaque Céliane

Avantages

  • La fonction lumineuse de cet interrupteur nécessite seulement 2 fils
  • Combinez votre interrupteur avec une plaque de la collection Céliane pour personnaliser votre intérieur

Les + installation

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

Les + utilisation

Permet de vous repérer en toute sérénité dans l'obscurité, solution également conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite

Recommandations / restrictions d’usages

  • Lors d'une installation en va-et-vient (avec 2 ou 3 points de commandes qui doivent communiquer ensemble), l'installation nécessite la phase distribuée - Dans ce cas spécifique, il faudra 3 fils pour bénéficier de la fonction lumineuse de l'interrupteur
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972441285
  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Titane
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Titane
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Oui
  • Fonction d'éclairage
    Orientation
  • Type d'éclairage
    LED interchangeable
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    74mm
  • Hauteur d'appareil
    74mm
  • Profondeur d'appareil
    37mm
  • Profondeur d'encastrement
    22.5mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

20% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

L’interrupteur à voyant lumineux se caractérise par son voyant allumé en permanence afin de pouvoir le repérer facilement dans l’obscurité.
A contrario de l’interrupteur témoin, le voyant de celui-ci témoigne de l’état du circuit d’éclairage (actif ou non).   Découvrez...
En savoir plus
L’interrupteur va-et-vient est une solution très pratique pour commander un éclairage depuis 2 endroits d’une pièce. Il peut toutefois arriver qu’un va-et-vient devienne inutile en fonction des évolutions dans la maison. Il est alors possible de supprimer l'un des interrupteurs qui...
En savoir plus
Voici comment raccorder en toute sécurité deux ampoules sur un même interrupteur. Auparavant, il faut s'assurer que la puissance totale des 2 lampes ne dépasse pas 2300W (Watts) pour un disjoncteur de 16A (Ampères) et 4600W pour un double interrupteur. A noter qu'un disjoncteur 10A est...
En savoir plus
Le câblage d’un interrupteur peut correspondre à plusieurs cas d’usages.
Il peut être simple ou double allumage, avec ou sans voyant. Il peut commander des éclairages, une VMC, des volets roulants.
Il peut être aussi automatique, variateur, connecté, etc.
Toutes nos solutions...
En savoir plus
Le choix de la puissance des spots LED dépend de la commande d’éclairage utilisée : interrupteur simple ou va-et-vient, lumineux, témoin, automatique, variateur ou connecté.
En savoir plus