Accès aux rubriques
Information complémentaire

Puissance Spots LED avec interrupteur mécanique
La puissance maximum pour tous les interrupteurs mécaniques est de 100W pour les lampes LED.
Remplacer un interrupteur simple par un interrupteur lumineux Installer soi-même un interrupteur témoin
Information complémentaire

Puissance spots LED pour les interrupteurs électroniques
Les interrupteurs automatiques acceptent une puissance de 3 à 100W pour les spots LED.
Les interrupteurs variateurs acceptent une puissance de 3 à 75W (ou 10 lampes maxi) de spots LED variables ou dimmables.
Enfin pour les interrupteurs connectés, à option variateur, la puissance acceptée est de 5 à 300W pour des spots LED dimmables ou variables.
Par contre, afin d’éviter tout scintillement de spots, il est fortement recommandé de raccorder un compensateur actif en parallèle de la rangée de spots.
Installer un interrupteur connecté à option variateur Installer un compensateur sur le circuit d'éclairage ?
Tutoriel
Installer un variateur de lumière, un interrupteur automatique et le pack de démarrage Céliane with Netatmo
Information complémentaire

Être sûr de vous
Afin de vous assurer de vos choix en termes de puissance pour vos spots LED, n’hésitez pas à faire appel à l’un de nos électriciens certifiés, proche de chez vous.
Celui-ci saura vous conseiller et vous proposer les solutions les mieux adaptées à vos besoins.
Questions fréquentes
De plus, l'interrupteur est livré avec un...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.