- Accueil
- Interrupteurs et prises
- Interrupteur
- Détecteur mural sans Neutre 100W LED Céliane compatible toutes lampes avec plaque - Blanc
Nouveauté
Détecteur mural sans Neutre 100W LED Céliane compatible toutes lampes avec plaque - Blanc
Ref. CG0050
Commande d'éclairage Céliane vendue avec support et plaque, prête à installer
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Détecteur mural de mouvements par infrarouge
- Mesure la luminosité et adapte l'éclairage : ne s'allume que lorsque c'est nécessaire
- Possibilité de marche forcée ou arrêt forcé grâce au bouton-poussoir en face avant
- Champ de détection 170° et portée de détection 8 m
- Finition Blanc avec plaque Blanc Emaillé, livrée complète prête à installer
Avantages
- Installation idéale dans l'entrée, le couloir, l'escalier, le dressing, les toilettes...
- Compatibles avec toutes les lampes du marché
Les installation
Profondeur réduite : peut s'installer dans boîte d'encastrement profondeur 30 mm - S'installe à la place d'un interrupteur sans modification de câblage (sans Neutre)
Les utilisation
Adapté aux personnes à mobilité réduite
Recommandations / restrictions d’usages
- Le raccordement d'un compensateur actif sur votre circuit d'éclairage est recommandé pour une compatibilité accrue avec les éclairages LED du marché
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque Legrand
- EAN/Gencode 3414972397049
- Modèle Détecteur de mouvement
- Type de capteur Infrarouge
- Avec interface DALI Non
- Régulation de la lumière Non
- Commande HVAC Non
- Marche forcée Oui
- Arrêt forcé Oui
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Angle de balayage 170 °
- Hauteur de montage optimale 1.2 m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Non
- Largeur de portée max. 6 m
- Portée de présence max. 32 m²
- Longueur de portée max. 8 m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Oui
- Télécommande fournie Non
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Adapté à un montage au plafond Non
- Montage mural Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Tension nominale (Un) 110-240 V
- Durée de marche min. 5 s
- Durée de marche max. 30 min
- Angle de détection horizontal 85-85 °
- Plage de rotation du capteur, horizontale 0-0 °
- Plage de rotation du capteur, verticale 0-0 °
- Luminosité de déclenchement 5-1275 lx
- Puissance de coupure max. 150 W
- Puissance max. de commutation LED 100 W
- Adapté à une charge C Oui
- Température 5-35 °C
- Nombre de zones de détection 1
- Commande auxiliaire possible Oui
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Largeur 90 mm
- Hauteur 82 mm
- Profondeur 43 mm
- Largeur d'encastrement 40.5 mm
- Profondeur d'encastrement 24 mm
- Longueur d’encastrement 40.5 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Consommation en veille 0.04 mA
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Nature d'embout entrée de cable Non applicable
- Entre axe de fixation horizontale 59.9-60.1 mm
- Interrupteur automatique Oui
Normes et réglementations
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Qu’est-ce qu’un interrupteur ?
Allumer et éteindre la lumière à l’aide d’un interrupteur élecrique font partie de nos gestes quotidiens. L'interrupteur fait partie de l'installation électrique du logement. Il sert à allumer et éteindre la lumière. En savoir plus
Quelle marque d’interrupteur choisir ?
L’interrupteur est un composant électrique qui gère un circuit et contribue à la sécurité de votre installation. Par conséquent, il est indispensable de choisir un produit de qualité répondant aux normes et certifications française et européenne (CE et NF). D’autres critères... En savoir plus
Comment changer un interrupteur ?
Avant de procéder au changement d’un interrupteur, la première chose à faire est de couper l’alimentation au disjoncteur général et de s’assurer de l’absence de tension à sa sortie. Procédez dans cet ordre : la plaque de finition qui entoure l’interrupteur est amovible :... En savoir plus
Comment choisir la puissance des spots LED ?
Le choix de la puissance des spots LED dépend de la commande d’éclairage utilisée : interrupteur simple ou va-et-vient, lumineux, témoin, automatique, variateur ou connecté. En savoir plus
Quel détecteur de mouvement choisir ?
Vous souhaitez faire des économies d’énergie ? Vous en avez assez que vos enfants oublient d’éteindre la lumière de certaines pièces de la maison (couloir, toilettes, salle de bain, etc.) ? Vous aimeriez que l’éclairage s’allume automatiquement lorsque vous rentrez dans la pièce ?... En savoir plus
Quelle est la différence entre un interrupteur sans contact et un détecteur mural ?
Un interrupteur sans contact s’active lorsque l’on passe volontairement la main devant pour allumer la lumière. Sécuritaire et hygiénique, il est également pratique pour les lieux de passage. Il fonctionne en tant qu’interrupteur simple, poussoir, ou va-et-vient. Il est aussi possible... En savoir plus
Pourquoi ma lampe de détecteur de mouvement reste allumée ?
Il y a 2 causes possibles si la lampe de détecteur de mouvement reste allumée. Soit le capteur détecte une présence, soit la fonction dérogation est activée. Nous allons voir comment procéder pour régler le problème dans chacun de ces deux cas. En savoir plus
Pré-requis & Installation des produits
Qu'est-ce que la réglementation environnementale 2020 ou RE2020 ?
La RE2020, ou réglementation environnementale 2020, remplace la RT 2012 (réglementation thermique 2012). Cette réglementation, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a pour objectif de construire des bâtiments plus "propres", bas-carbone et qui consomment moins. La RE2020 impacte... En savoir plus
Quelles sont les différences entre la RT 2012 et la RE2020 ?
La RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 pour les constructions résidentielles neuves. Elle remplace la précédente réglementation, la RT 2012 (Réglementation Thermique 2012). Toutes les deux régissent la construction neuve de bâtiments... En savoir plus
L'efficacité énergétique, c'est quoi ?
L’efficacité énergétique est une démarche qui vise à réduire l’impact carbone des bâtiments et à faire des économies d’énergie tout en optimisant le confort des occupants. L'objectif est donc de réduire l’impact environnemental et la consommation énergétique de votre maison.... En savoir plus
Installation électrique et réseau
Afficher +À quoi servent les différents fils électriques ?
Le fil électrique est constitué d’un matériau conducteur (appelé aussi "âme du fil") et est enveloppé d’une gaine isolante (le plus souvent du plastique). Dans une installation domestique, plusieurs types de fils sont en charge de transporter l’énergie du tableau électrique aux... En savoir plus
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube