Information complémentaire

Qu'est-ce que la certification NF ?
Une marque connue pour plus de sécurité
- afin de sécuriser votre installation électrique, privilégiez une marque qui propose des produits conformes aux normes
- la pérennité de cette marque vous garantit le suivi de l’évolution de ses gammes : vous retrouverez les mêmes produits dans quelques années, lorsque vous aurez besoin de les compléter ou de les remplacer
- par ailleurs, une marque connue est distribuée dans toutes les enseignes de bricolage, en magasin comme sur Internet, ce qui vous facilitera la vie lorsque vous chercherez une pièce précise
Une marque qui offre un grand choix de modèles



Désormais, les interrupteurs suivent les tendances des magazines lifestyle afin de s’intégrer parfaitement à votre intérieur. Choisissez une marque qui propose un large choix de modèles, de formes et de coloris pour s’adapter à l’évolution de la mode… et de vos goûts !
Vous pourrez ainsi modifier vos interrupteurs au gré de vos envies en changeant par exemple uniquement vos plaques de finition pour les assortir à la couleur de vos murs.
Information complémentaire

Une marque qui innove
À l’ère de la digitalisation, de plus en plus de logements disposent d’installations connectées. Pour un quotidien facilité, privilégiez une marque qui s’aligne sur cette avancée technologique, en proposant notamment des interrupteurs contrôlables depuis un smartphone ! À l’aide d’un assistant vocal ou d’une commande sans fil, d’une parole ou d’un simple geste, vous pourrez alors éteindre ou allumer toutes les pièces de votre maison.
Information complémentaire

Une marque qui vous accompagne
Optez pour une marque qui propose un service consommateur efficace ainsi que des guides et tutoriels de qualité. Ces outils vous seront d’une aide précieuse pour le montage de votre installation électrique.
Questions fréquentes
La norme NF C...
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...
Mais il a une particularité : la lumière s’allume pour une durée limitée. Une fois le délai prédéfini écoulé, le circuit...
Les grésillements et/ou la production de chaleur en provenance d’un interrupteur peuvent avoir deux origines principales, en...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.