Interrupteurs noirs : élégance et chic

Publication le 19 janvier 2020 Deco design

Information complémentaire

Depuis longtemps dans la mode, le noir est synonyme de chic et de luxe. À l'instar de la petite robe noire dans les dressings, le noir s'impose désormais dans la décoration. Loin de l’austérité qu’on lui attribue, il donne un aspect chic incomparable aux lieux qui l’épousent. Les appareillages électriques également se parant désormais de cette couleur, prises et interrupteurs noirs apporteront élégance et design à vos intérieurs.

Information complémentaire

Interrupteur noir pour déco chic

Longtemps boudée en décoration car considérée comme trop sombre, la couleur noire s'invite désormais dans nos intérieurs. Associée à la mode et au luxe, cette couleur y distille élégance et raffinement. Par petites touches ou en total look, elle sait s'adapter à tous les styles, leur amenant une touche contemporaine subtile. Interrupteurs vintage, design, industriel… Les interrupteurs noirs sauront parfaire votre décoration.

Sur quel mur installer un interrupteur noir ?

art epure inters levier noir mat bureau 938x569
art epure inter noir mat appartement 350x350 art epure inter noir mat 350x350

Si le noir s'accorde avec tous les styles, l'effet différera selon les associations de couleurs choisies :

  • interrupteur noir et mur noir : ton sur ton pour un style moderne sophistiqué
  • interrupteur noir et mur blanc : un contraste très graphique
  • interrupteur noir et mur pastel : pour rehausser le pastel
  • interrupteur noir et mur de couleur vive : pour un style affirmé et intense
  • interrupteur noir et mur de couleur neutre : pour un style classique chic

Information complémentaire

L'univers design haut de gamme Épure Art d’Arnould

L'univers Épure d'Art Arnould propose des interrupteurs au design d'une simplicité parfaite. L'interrupteur se fond avec élégance dans les intérieurs minimalistes, créant un écho avec l'architecture du lieu.

La finition noir mat met en valeur la pureté des lignes, les bords droits, les angles nets et la beauté de la matière de ces interrupteurs design haut de gamme.

Information complémentaire

Interrupteurs noirs Céliane : l'élégance discrète

La gamme Céliane de Legrand vous offre également de nombreuses possibilités d'interrupteurs noirs grâce à ses plaques interchangeables :

  • plaque Noir Mat : pour sublimer votre déco
  • plaque Noir Météore : l'inspiration
  • plaque Verre Onyx Noir : une matière authentique
  • plaque Nickel Sombre Satiné : le design du métal

Information complémentaire

Interrupteurs noir mat : la gamme des fondamentaux électriques Mosaic

La gamme Mosaic de Legrand propose elle aussi des interrupteurs noir mat. Le toucher soft ajoute à l'élégance de ces interrupteurs.

Un format carré qui s'adapte à toutes les configurations, des lignes sobres, un chanfrein large et moderne, une dissymétrie discrète : les interrupteurs noir mat Mosaic sauront trouver leur place dans tous les intérieurs.

Information complémentaire

art epure prise surface noir mat 700x350
prise surface celiane noir 350x350 prise surface chargeur type c mosaic noir mat 350x350

Prises électriques noires

Vous trouverez les prises électriques noires coordonnées à vos interrupteurs dans les gammes Art d’Arnould, Céliane et Mosaic de Legrand.

Les prises noires sauront se faire discrètes ou jouer le contraste selon vos envies. Elles rappelleront élégamment la couleur de vos interrupteurs, créant un ensemble harmonieux.