Interrupteurs Céliane : la gamme « déco »

Céliane est le nouveau standard des interrupteurs et des prises de courant. Sa particularité ? Des fonctions innovantes et une large gamme de finitions déco. En optant pour les interrupteurs Céliane, vous aurez l’opportunité de réaliser de nombreuses combinaisons et associations afin de trouver le ton juste, avec :
- 3 couleurs d'enjoliveurs : Noir, Blanc et Titanium ;
- 4 différents types de finitions : Matière, Déco, Métal et Vintage
Cette personnalisation fait de la gamme Céliane un choix idéal pour des interrupteurs adaptés précisément au style déco de votre intérieur. Vous composez vous-même votre interrupteur avec un support Batibox, un mécanisme et un enjoliveur. Puis vous sélectionnez la plaque de finition qui correspond le mieux aux matériaux, aux couleurs et à l’ambiance de votre pièce, pour une adéquation totale et des interrupteurs qui se fondent parfaitement dans le décor.
Interrupteurs Mosaic : la gamme « brico »

La gamme d’interrupteurs Mosaic de chez Legrand regroupe une vaste variété d’interrupteurs électriques performants : interrupteurs, prises de courant, ainsi que des solutions de raccordement, de réseau et d’éclairage. Ces interrupteurs peuvent s’appliquer à tout type de système électrique et à toutes les pièces, pour répondre à l’ensemble de vos besoins.
Les interrupteurs Mosaic proposent une ligne élégante et épurée, essentiellement portée sur la couleur blanche, qui s’adapte avec simplicité à votre décoration intérieure. Néanmoins, il s’agit d’une gamme dont l’aspect décoratif est moins poussé. Ces interrupteurs sont volontiers plus neutres, classiques et pratiques à la fois, destinés à des travaux plus fondamentaux et des usages plus fonctionnels.
Questions fréquentes
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...
Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.