Interrupteur individuel de volets roulants Mosaic 2 modules - blanc

  • Ref. 0 996 56
  • Mosaic

Mosaic, une commande de volets répondant aux tendances actuelles, à compléter d'une plaque de finition avec support

55,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • A compléter d'une plaque de finition (non fournie)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060996567
  • Composition
    Mécanisme seul
  • Modèle
    Commutateur unipolaire
  • Nombre de pôles
    1
  • Type de commande
    Autre
  • Utilisation mécanique possible
    Oui
  • Utilisation électronique possible
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Type de fixation
    Autre
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP41
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Tension nominale
    250V
  • Nombre de touches
    3
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    36mm
  • Profondeur d'encastrement
    24mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Section de câble
    2.5-2.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

11% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

68% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

La pièce a été refaite à neuf, la décoration a été revue de A à Z. Il ne vous reste plus qu’à choisir les interrupteurs adéquats ! Mais vous hésitez entre deux gammes d'interrupteurs Legrand : Céliane et Mosaic. Quelles sont les différences ? Céliane propose des fonctionnalités...
En savoir plus
Un interrupteur pour commander les volets roulants électriques permet de piloter la descente ou la montée de vos volets roulants à domicile. Il en existe plusieurs types.
Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent...
En savoir plus