Céliane™ : osez la couleur pour vos prises et interrupteurs

NOUVEAU

Composez votre décoration intérieure comme bon vous semble jusqu'aux moindres détails. Découvrez les plaques de finitions Céliane et trouvez parmi les nouvelles couleurs, celle qui vous convient !

Donnez un coup de peps à votre déco !

Misez sur nos plaques de finition colorées et tendance pour habiller ou rhabiller votre intérieur. Un rien suffit pour donner un coup de jeune à votre déco. Pour être en adéquation avec votre style, Céliane multiplie les matières et les textures

Céliane c’est magnifique heartsmiley

Très jolies comme couleurs ! 

On va pouvoir installer et faire varier les belles couleurs de plaques à la maison heart

Des finitions chaleureuses et authentiques

prise surface double prise usb celiane 938x569
ambiance interieur bleu inter bleu orage 350x350 prise surface celiane usb type c verre opale blanc chambre lampe cuivre 350x350

Pour un intérieur "hygge", scandinave, adoptez les nouvelles finitions Bleu de Four, Bleu Orage et Verre Opale Blanc. Elles vous procureront une ambiance apaisante et douce qui ira très bien dans une chambre à coucher ou dans une chambre d'enfant

Du métal et de la couleur sur vos murs pour un style affirmé

inter doigt flottant celiane bleu four laiton bronze 938x569
triple prises celiane nickel satine salon 350x350 triple prises surface celiane jaune chambre ourson 350x350

Que vous soyez plutôt loft d’artiste ou déco vintage, les finitions Métal seront de précieuses alliées pour accentuer le style de votre intérieur : Laiton Satiné, Bronze Satiné, Acier SatinéJaune Safran, et Bleu de Four. Des finitions affirmées qui ne passeront pas inaperçues !

Des finitions neutres et sobres

inter doigt flottant prise surface usb celiane galet gris perle 938x569
prises celiane hetre cuisine 350x350 prise celiane gris cendre salle bain 350x350

Vous n'osez pas encore jouer la carte des couleurs affirmées pour vos interrupteurs et prises. Faites un premier pas avec des coloris naturels et pastels à l'aspect brillant : Hêtre, Alu Satiné ou encore Gris Cendré, autant de couleurs pour s’accorder en douceur avec votre décoration.

Laissez parler votre inspiration en les associant avec des enjoliveurs blancs, titanium ou noirs pour créer un style unique : le vôtre.

Une prise, un interrupteur : des combinaisons infinies

La gamme Céliane vous propose plusieurs options pour composer vos prises et interrupteurs exactement comme vous le souhaitez :

  • 42 couleurs pour les plaques de finition,
  • 3 couleurs de commande (blanc, titanium ou noir),
  • 4 tailles selon le nombre de postes.

Rendez-vous sur votre configurateur d’interrupteurs et de prises. Une modélisation sur-mesure, pratique et 100 % déco !

Astuce : certaines finitions ne sont pas en vente libre. Pour tester toutes les finitions Céliane, choisissez l’option « Je fais ma liste de prises et interrupteurs pour envoyer à un électricien ».

Faites appel à un électricien recommandé

Vous souhaitez installer toutes vos finitions Céliane chez vous au plus vite ? Trouvez un électricien recommandé par Legrand près de chez vous, en consultant le répertoire d’électriciens certifiés Legrand.