Voyant témoin ou lumineux Mosaic à LED - 1 module

  • Ref. 0 785 01
  • Mosaic

Mosaic, une fontion de signalisation lumineuse répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

56,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Connexion par bornes à vis
  • A compléter d'une plaque de finition (non fournie)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060785017
  • Nombre de modules
    1
  • Type de fixation
    À clipser
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP41
  • Largeur d'appareil
    22.5 mm
  • Hauteur d'appareil
    45 mm
  • Profondeur d'appareil
    41.5 mm
  • Profondeur d'encastrement
    33 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Traitement antimicrobien
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

83% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

La pièce a été refaite à neuf, la décoration a été revue de A à Z. Il ne vous reste plus qu’à choisir les interrupteurs adéquats ! Mais vous hésitez entre deux gammes d'interrupteurs Legrand : Céliane et Mosaic. Quelles sont les différences ? Céliane propose des fonctionnalités...
En savoir plus