Avantages d'un interrupteur temporisé
- De vraies économies d'énergie
On oublie parfois d'éteindre un appareil avant de sortir d'une pièce. Ce qui peut coûter cher en énergie ! C'est également le cas dans une salle de bain avec un chauffage électrique d'appoint qu’on veut allumer juste le temps de prendre une douche. C'est dans ces types de situations que l’interrupteur temporisé a toute son utilité.
A vous d’équiper votre logement selon vos envies de confort ou d'économie d'énergie.
- Les durées proposées
La marque Legrand propose deux durées d’allumage variables selon les modèles : entre 25 secondes et 15 minutes, ou entre 30 secondes et 8 minutes.
Voir les interrupteurs temporisés Voir les interrupteurs temporisés
Information complémentaire

Interrupteur temporisé : régler la durée de fonctionnement
2 manières de régler la durée :
- sur les modèles à molette ou bouton tournant, il suffit de tourner le bouton pour allonger ou raccourcir la durée - comme sur un minuteur de cuisine ! Le modèle Apparent de Legrand fonctionne sur ce principe.
- sur les modèles à bouton poussoir, il suffit de presser le bouton pour déclencher l'allumage pendant la durée que vous aurez pré-réglée.
Information complémentaire

Interrupteur temporisé : d'autres avantages !
Le voyant lumineux
Sur certains modèles d'interrupteurs temporisés, un voyant reste allumé afin de les localiser facilement dans l'obscurité. Ce voyant s'éteint pendant toute la durée de fonctionnement.
Adaptés à l'humidité
Dans un local humide ou à l'extérieur de votre logement, il faut choisir un modèle à étanchéité renforcée (standard IP55).
Interrupteurs temporisés : les alternatives



Si vous souhaitez réduire votre consommation d'énergie, comme le permettent les interrupteurs temporisés, vous avez 3 alternatives :
- les interrupteurs automatiques ou détecteurs de mouvement : ils se déclenchent automatiquement quand on passe devant eux, et s'éteignent au bout d'un délai réglable.
- les interrupteurs à extinction automatique se sont des interrupteurs classique mais qui se coupent après une dizaine de minutes si aucun mouvement n'est détecté.
- Les minuteries sont d'autres appareils électriques, plus ou moins faciles à installer, permettant de fixer un délai de fonctionnement.
Découvrez comment installer un interrupteur à extinction automatique à travers le tutoriel ci-dessous !
Tuto vidéo
J’installe un interrupteur à extinction automatique

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.