Information complémentaire
Saviez-vous que 80% des consommateurs français considèrent que la certification NF est un gage de qualité et de sécurité (enquête BVA-AFNOR 2015) ? Cette certification est donc synonyme de confiance : pas étonnant qu'elle soit apposée sur plus de 50 000 références de produits électriques. Ils sont ainsi certifiés sûrs, fiables et performants ! Pour ne pas se tromper, voici les 4 bonnes raisons de préférer les produits certifiés NF.
Information complémentaire

1/ Des tests techniques indépendants
Pour qu'un produit soit certifié NF, son constructeur doit d'abord le soumettre à des tests techniques réalisés par un laboratoire indépendant. Ces tests sont complétés par une évaluation de l'adaptation du produit aux besoins des utilisateurs - c'est-à-dire vous. De plus, des visites d'usine sont réalisées ainsi que des tests des mêmes produits prélevés dans le commerce, pour vérifier la conformité dans le temps des produits. Tout est donc contrôlé !
Information complémentaire

2/ Des exigences supérieures au simple marquage CE
Vous avez sans doute remarqué le marquage CE sur de nombreux produits, électriques ou non. Il est obligatoire dans les pays européens, pour permettre la libre circulation des produits. Il n'indique pas la provenance géographique du produit et n'est pas une marque ou une certification de qualité - comme l'est la certification NF. Le logo CE indique simplement que le constructeur déclare s'être engagé à respecter certaines directives et réglementations européennes.
Information complémentaire

3/ La certification NF est un gage de qualité
Au moment de choisir un produit ou un équipement électrique, la certification NF vous apporte la preuve de sa qualité. En effet, les évaluations et les tests techniques indépendants ont établi :
- son haut niveau de sécurité,
- sa conformité avec les réglementations en vigueur,
- sa bonne adaptation aux besoins réels des utilisateurs (ergonomie, économies d'énergie, etc.),
- sa fiabilité et sa bonne durabilité d'utilisation,
- sa facilité d'utilisation et d'installation.
Information complémentaire

4/ Les produits NF ne sont pas forcément plus chers
Parce qu’ils imposent des conditions de conception et de production plus exigeantes et des coûts supplémentaires pour les tests de contrôle, on pense souvent que les produits certifiés NF sont parfois plus chers que les autres. Mais finalement, bien souvent, ils ne sont pas beaucoup plus chers que les autres parce qu'ils sont fabriqués en grande quantité, pour satisfaire la forte demande du public. Mieux conçus, ils durent aussi plus longtemps. Faites vos comptes !