Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane avec plaque - Noir

  • Ref. CJ0001
  • Céliane

Commande d'éclairage Céliane vendue avec support et plaque, prête à installer

19,02

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Nombre de bascules d'actionnement 1
Couleur Noir

Caractéristiques produit

  • Design du doigt léger et moderne
  • Un tout-en-un incontournable qui fait fonction d'interrupteur simple ou de va-et-vient s'il est associé à un second interrupteur
  • Finition Noir avec plaque Noir Mat
  • Livré complet, prêt à installer

Les + installation

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972655606
  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Noir
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Eclairage
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    90mm
  • Hauteur d'appareil
    90mm
  • Profondeur d'appareil
    34mm
  • Profondeur d'encastrement
    24mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-1.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.9901 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
28 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Vous souhaitez câbler une prise électrique sur une commande d'interrupteur ? Vous avez deux façons de procéder : en montant une prise commandée ou en optant pour un kit prêt-à-poser sans fil Brancher une prise de courant sur un interrupteur n’est pas un montage standard :...
En savoir plus
Pour brancher un interrupteur Legrand, consultez le tutoriel vidéo ou suivez les étapes suivantes : dénudez les fils reliez le fil de phase sur la borne L reliez le fil de retour lampe sur la borne 1 (voir schéma ci-dessous) fixez le mécanisme dans la boîte d’encastrement...
En savoir plus
Pour commander l'éclairage de l'une des pièces de votre logement, vous hésitez entre un interrupteur mural classique et un variateur de lumière (ou écovariateur).   Sachez qu'un variateur de lumière a un double intérêt, car il permet de : créer une ambiance lumineuse agréable...
En savoir plus
Un interrupteur se met brusquement à chauffer ou à grésiller ? Attention, car ce phénomène peut dissimuler un souci qu’il ne faut surtout pas négliger.
Les grésillements et/ou la production de chaleur en provenance d’un interrupteur peuvent avoir deux origines principales, en...
En savoir plus
Branchez un interrupteur va-et-vient en suivant les étapes ci-dessous (vous pouvez aussi vous aider des schémas de câblage et vidéos tutoriels). Coupez d’abord le courant et vérifiez l’absence de tension. Si vous avez 1 point de commande pour allumer la lumière d'une pièce (soit...
En savoir plus
Vous vous apprêtez à refaire toute l’installation électrique de votre maison, et vous aimeriez savoir quel est le nombre minimum d’interrupteurs à installer ? Dans chaque pièce de votre maison, vous allez devoir installer des points de commande pour les éclairages (et potentiellement...
En savoir plus
Vous aimeriez changer votre interrupteur pour un autre modèle ? Vous envisagez d’installer une commande dotée de fonctionnalités différentes (allumage ou extinction automatique, par exemple) ?
De nombreuses raisons peuvent vous pousser à démonter un interrupteur : un dysfonctionnement,...
En savoir plus
Quand il s’agit d’installer un interrupteur ou un poussoir, le sens de montage est uniquement défini par les préférences d’utilisation et les habitudes. En effet, la norme NF C 15-100, qui fixe les règles des installations électriques basse tension en France, n’impose rien à ce...
En savoir plus
L’interrupteur est un composant électrique qui gère un circuit et contribue à la sécurité de votre installation. Par conséquent, il est indispensable de choisir un produit de qualité répondant aux normes et certifications française et européenne (CE et NF). D’autres critères...
En savoir plus

Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane avec plaque - Noir

À associer