Information complémentaire

Consommez moins dans votre maison
Ne choisissez pas entre confort et efficacité énergétique. En installant les solutions connectées Legrand, vous pourrez :
- activer ou désactiver à distance vos appareils électriques : thermostats connectés, prises connectées, télérupteur connecté, etc
- suivre vos consommations en direct sur votre smartphone et répondre à la RE2020 : solutions Drivia with Netatmo, écocompteur connecté, etc
- agir sur ses consommations et contrôler ses appareils énergivores : contacteur et délesteur connectés
Découvrir la maison connectée Legrand Découvrir le tableau électrique connecté Drivia with Netatmo
Information complémentaire
Efficacité énergétique et confort durable
L’efficacité énergétique garantit un confort optimal tout en consommant moins d’énergie. Avec ses solutions connectées qui assurent un bien-être durable, Legrand vous permet de vivre dans une maison confortable, saine et économe. Au doigt, par la voix, via votre smartphone, en local ou à distance :
- contrôlez et planifiez l’allumage et l’extinction de vos éclairages et appareils électriques
- optimisez la température de votre habitation
- mesurez votre consommation d'énergie
- veillez sur la qualité de l’air intérieur
- etc.
Information complémentaire

Efficacité énergétique et RE2020
La Règlementation Environnementale 2020 (RE2020) impose l'adoption d'une démarche d'efficacité énergétique et environnementale pour toutes les constructions résidentielles neuves depuis le 1er janvier 2022. Les objectifs de la RE2020 sont la performance énergétique des bâtiments (consommer moins et mieux en utilisant des énergies moins carbonées), la performance environnementale (diminuer l’impact carbone des bâtiments pendant leur cycle de vie) et l'amélioration du confort d’été (rendre les bâtiments plus vivables lors de canicules).
Information complémentaire

Prenez conseil auprès d'un professionnel
Vous rêvez d'une maison moins énergivore ? Vous voulez réduire votre empreinte carbone ? Vous souhaitez réaliser des économies d'énergie ? Faites installer par un électricien certifié Legrand des solutions plus performantes, connectées, efficaces et durables. Objectif : une installation électrique pérenne et évolutive, avec un maximum de confort.
Questions fréquentes
-avec le kit de communication (0 590 56) possibilité de consulter un historique des consommations des bornes
Chauffage individuelPour une absence...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.