Qu’est-ce qu’un interrupteur ?

Allumer et éteindre la lumière à l’aide d’un interrupteur élecrique font partie de nos gestes quotidiens. L'interrupteur fait partie de l'installation électrique du logement. Il sert à allumer et éteindre la lumière. 

Information complémentaire

Comment fonctionne un interrupteur ?

L’interrupteur permet de fermer ou d’ouvrir un circuit électrique qui alimente en courant une source lumineuse. Il permet donc d’allumer et d’éteindre vos éclairages. Il est composé d’un bouton de commande (simple ou double), que l’on appelle le doigt ou l’enjoliveur, et d’un mécanisme doté d’un habillage, appelé plaque de finition.

Information complémentaire

3 types d'interrupteur 

Parmi les interrupteurs les plus courants, on trouve :

  • l’interrupteur simple qui commande un éclairage unique
  • l’interrupteur double qui commande deux éclairages différents
  • le va-et-vient qui commande le même éclairage depuis deux interrupteurs différents

Des interrupteurs pour chaque besoin

chambre spacieuse bleu cde volet roulant celiane 652x537
detecteur celiane titanium acier satine 258x258 poussoir celiane blanc emaille 258x258

Le choix de vos interrupteurs est conditionné par l’architecture électrique de votre logement, mais aussi par vos besoins. Plusieurs interrupteurs permettent en effet :

  • d’optimiser la consommation d’énergie : interrupteur automatique, interrupteurs à voyant témoin
  • de sécuriser vos déplacements : interrupteurs à voyant lumineux, détecteurs
  • ou de sécuriser vos pièces humides et vos extérieurs : interrupteurs bipolaires ou étanche,…

Information complémentaire

Interrupteurs : de nombreuses fonctions

  • le variateur avec bouton rotatif ou bascule pour doser l’intensité de lumière
  • le poussoir, souvent utilisé pour les minuteries ou les télérupteurs, contacteurs
  • l’interrupteur automatique ou détecteur qui allume la lumière à chaque passage devant sa cellule et l’éteint une fois la temporisation réglée
  • l'interrupteur volet roulant qui actionne la montée et la descente de volets roulants électriques
  • l'interrupteur devient connecté avec Céliane with Netatmo

Information complémentaire

Des modèles qui se fondent dans le décor

L’interrupteur peut devenir la petite touche déco qui fait toute la différence. Son habillage et ses boutons de commande se déclinent en effet dans les coloris et les matières les plus tendances afin de s’accorder parfaitement au style de votre intérieur… ou extérieur !

N’hésitez pas à faire appel à un électricien recommandé qui saura vous conseiller dans les choix à effectuer pour votre habitation.