Comment refaire l'électricité générale de ma maison ?

Vous souhaitez rénover l’installation électrique de votre logement ? Découvrez tous nos conseils et astuces produits pour réaliser vos travaux dans les meilleures conditions !

Pourquoi rénover son installation électrique ?

plaque de platre en construction 1222x569

Refaire l’électricité de sa maison permet de répondre à 2 cas de figures : une rénovation partielle ou une rénovation globale de l’installation électrique. Quelle que soit la nature des travaux, il est important de se référer aux obligations de la norme NF C 15-100. 

 

Exemples de chantiers : réaliser une mise à la terre, ajouter un circuit, remplacer des prises et interrupteurs, ou encore compléter ou créer un nouveau tableau électrique. En cas de rénovation d’électricité partielle et si vous êtes bricoleur, vous pourrez réaliser les travaux d’électricité sur votre installation à l’aide des contenus en ligne (tutoriels, fiches techniques, notices, etc). En revanche, pour une rénovation d’électricité globale, c’est-à-dire qui concerne de plus grandes modifications, il faudra couper le courant au disjoncteur d’abonné pour travailler en toute sécurité sur l’installation. Nous vous conseillons de faire appel aux services d’un électricien pour vous accompagner.

Rénover son tableau électrique

tableau electrique inter differentiel 1222x569

Le tableau électrique est au cœur de votre installation. En effet, il fait le lien entre le réseau de distribution extérieur et le réseau de votre habitation et il distribue l’électricité dans les différents circuits électriques de la maison.

Information complémentaire

Norme NF C 15-100

La norme NF C 15-100 fixe les règles de conception, de réalisation et d’entretien des installations électriques basse tension en France. Elle veut ainsi offrir aux occupants une protection optimale. La norme fixe le nombre de prises de courant et de points d’éclairage autorisés par circuit et facilite leur décompte grâce à des règles de calcul de puissance. En complément, une réserve d’emplacements disponibles de 20% doit être intégrée au tableau électrique.

Il est également obligatoire de bénéficier, pour toutes les installations neuves, d’un réseau de communication performant ; la norme NF C 15-100 vous explique comment doit être composé et câblé un système de communication. 

Information complémentaire

Drivia : un tableau électrique performant

Pour votre tableau électrique, choisissez les solutions de protection et de distribution de l'énergie Legrand : interrupteurs différentiels, disjoncteurs, coffret de communication, etc. Vous trouverez tous les modules proposés par la gamme Drivia dont vous avez besoin pour répondre aux exigences de la réglementation.

Information complémentaire

Drivia with Netatmo : un tableau électrique connecté

Les modules Drivia with Netatmo s'installent dans le tableau comme n'importe quel autre module : contacteur, délesteur, télérupteur connectés et vous permettront de contrôler vos appareils électriques depuis votre smartphone via l’App Home + Control. Maîtrisez vos dépenses énergétiques grâce à un tableau électrique connecté.

Rénover son appareillage

inter prise celiane 1222x569

Refaire l'électricité générale de votre maison passe également par la rénovation de votre appareillage électrique. En effet, vous pourrez améliorer votre confort en ajoutant ou en modifiant les interrupteurs et prises de votre logement, pour contrôler vos éclairages et appareils électriques.

Information complémentaire

Céliane : des fonctions astucieuses et des finitions design

Optez pour les solutions Céliane pour profiter d’un design adapté à la décoration de votre intérieur grâce aux nombreuses plaques de finitions Céliane disponibles.

Pour vos prises, choisissez la technologie Céliane Surface qui vous offrira sécurité et design grâce à son puits rétractable.

Découvrez également les fonctionnalités astucieuses Céliane pour répondre précisément à vos besoins dans chacune de vos pièces : prises chargeurs USB de Type A et C, variateurs, prises RJ 45, obturateurs, prises triples et quadruples, etc.

Information complémentaire

Eco Batibox : des boîtes d’encastrement performante

Pour installer votre appareillage, ne négligez pas vos supports et boîtes d’encastrement. Hermétiques à l’air et éco-conçues avec au moins 1 tiers de matériaux recyclés, les boîtes à encastrer Eco Batibox vous permettent de respecter la réglementation environnementale (RE2020) et de bénéficier d’une maison basse consommation. Utilisez les supports Batibox et les cadres Céliane pour finaliser l’installation de vos appareillages électriques.

Envie d’une maison connectée ?

maison connectee icons cwn 1222x569

Faites des économies d’énergie, optimisez votre consommation d’électricité et améliorer votre confort grâce aux solutions Netatmo et Céliane with Netatmo. Découvrez les prises de courant connectées, les interrupteurs pour volets roulants, les portiers connectés ou encore les thermostats connectés. Confort, sécurité et économies d’énergie assurés grâce à la domotique Legrand !

Information complémentaire

Faites appel à un professionnel !

N'hésitez pas à faire appel à un professionnel du réseau électricien certifié de Legrand pour la réalisation de vos travaux d’électricité ! Il vous guidera dans vos choix et vous accompagnera tout au long de votre chantier immobilier, qu’il s’agisse d’un bâtiment en construction ou en rénovation. Demandez un devis à un électricien certifié par Legrand près de chez vous. Vous pouvez également faire appel à un membre du réseau pour refaire l’électricité générale de votre maison, qu’il effectue différents dépannages, vérifie le fonctionnement et la qualité de votre installation ou encore assure l’entretien de votre tableau électrique et la résolution de problèmes.

Information complémentaire

Artisans qualifiés pour rénover votre intérieur

Confiez la transformation de votre intérieur à La Maison Des Travaux, votre réseau de courtiers en travaux présent dans toute la France. Nous vous mettons en relation avec des artisans rigoureusement sélectionnés pour leur expertise et leur sérieux. Que ce soit pour l'aménagement de combles, la rénovation de votre cuisine ou la création d'un dressing sur mesure, nos professionnels vous accompagnent à chaque étape de votre projet, garantissant des résultats à la hauteur de vos attentes. Profitez de conseils personnalisés et de devis gratuits pour donner vie à vos envies.

Questions fréquentes

Vous souhaitez optimiser vos consommations d’énergie, participer à la transition énergétique et réduire le coût de vos factures ? Au-delà des travaux de rénovation que vous pouvez réaliser dans votre maison pour en améliorer la performance énergétique, découvrez les solutions...
En savoir plus
Pour améliorer l'efficacité énergétique de sa maison, il faut optimiser sa consommation énergétique. Cependant, réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre nouveau logement tels que l'isolation des combles ou le remplacement des fenêtres ne suffit pas. Pour bénéficier...
En savoir plus
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à...
En savoir plus
Maison de charme en pierres ou construction neuve et moderne, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne installation, l'installation électrique est au cœur du bâtiment. Pour acheter le matériel électrique nécessaire pour votre maison en neuf ou en rénovation, vous devez définir vos...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Véritable cerveau de l’installation, le tableau électrique doit être choisi avec soin. C’est d’autant plus important que vous devez respecter les règles imposées par la norme NF C 15-100 afin de garantir la sécurité et le confort d’utilisation de votre installation. Dans le...
En savoir plus
Le tableau électrique est l’élément central de la maison. Il est essentiel que votre installation électrique respecte la norme NF C 15-100 qui régit l’électricité dans le logement. Pour respecter les règlementations obligatoires en vigueur, il peut être nécessaire d’effectuer une...
En savoir plus
Les anciennes installations électriques peuvent être dangereuses. Rénover votre installation si celle-ci est trop ancienne est primordial pour assurer votre sécurité et celle des autres occupants du logement. En effet, votre installation électrique doit impérativement respecter la norme...
En savoir plus
En fonction de vos besoins en électricité pour votre logement (bâtiment à équiper, manière dont l’électricité est utilisée, etc.), vous allez réaliser ou faire réaliser différents types de travaux de rénovation électrique. En effet, dans une maison, il existe différents...
En savoir plus
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message