Une même fonction, des contextes différents
Plinthes, goulottes et moulures électriques sont utilisées en rénovation. En effet, ces conduits électriques représentent l'alternative simple et accessible à de gros travaux au niveau des murs. Ils permettent ainsi de rénover une pièce sans encastrer ni les fils, ni les interrupteurs et prises, et donc d’éviter de creuser des saignées dans les murs.
En complément des systèmes de cheminement comme les moulures et goulottes, des solutions de multiprises permettent de multiplier les points d’alimentation de façon simple et flexible.

Plinthes, moulures, goulottes électriques
Souvent confondus à tort sous le terme "baguette cache fil" ou "cache câble", ces trois conduits ont chacun leur propre contexte d'utilisation :
• La plinthe électrique se pose au contact du sol.
• La moulure électrique se pose au-dessus d'une plinthe bois et autour d'une porte.
• La goulotte électrique convient pour équiper un plan de travail (atelier, bureau, cuisine, etc.)

Plinthes électriques : au ras du sol
La plinthe électrique est une alternative à une plinthe classique. Facile à installer, au ras du sol, la plinthe électrique permet de masquer les fils et câbles sans avoir besoin de les encastrer dans le mur. C'est la solution idéale pour une petite rénovation. Si votre plinthe électrique est appareillable, vous pouvez aisément ajouter des prises, sans saignée.

Moulures électriques : au-dessus de la plinthe
La moulure électrique se pose en général au-dessus d'une plinthe classique. Sur le même principe que la plinthe, la moulure électrique permet d'ajouter facilement une prise ou un interrupteur dans la pièce. Les interrupteurs et prises peuvent venir se clipper dans la moulure.

Goulottes électriques : plus forte capacité
La goulotte peut être utilisée partout dans la maison, notamment pour équiper un plan de travail type cuisine ou bureau. Idéale là où on a besoin de multiples branchements, la goulotte est un conduit électrique à forte capacité d'appareillage.



Quels interrupteurs et prises choisir pour mon conduit électrique ?
Les prises et interrupteurs Céliane, Mosaic et les Apparents s'associent parfaitement aux moulures, plinthes et goulottes électriques. Et en toute sécurité. Car les moulures, goulottes et plinthes assurent une protection continue grâce aux nombreux accessoires de pose.

Combien de prises prévoir ?
La norme électrique NF C 15-100 recommande qu'un nombre minimum de prises électriques soit installé dans le séjour, la chambre, la cuisine, et les autres pièces. L'objectif de cette norme est d'augmenter la sécurité et le bon fonctionnement de votre installation, ainsi que le confort d'utilisation de vos appareils électriques.

Les accessoires pratiques et déco
Les plinthes déco Céliane permettent de rénover tout en harmonisant la finition avec la décoration de chaque pièce. Une solution simple pour rénover et embellir en même temps. Vous pouvez associer Céliane encastré avec les plinthes déco Céliane Titane et blanche (à peindre).
Pratique aussi pour cacher les fils d’un écran plat mural ou d’un ordinateur, découvrez les kits multimédia, des kits cache-fils complets, avec accessoires de fixation.

Besoin des conseils d'un électricien ?
Si vous souhaitez des conseils personnalisés pour votre projet de rénovation, pensez à contacter un électricien recommandé par Legrand qui vous aidera à choisir les bons matériels et à réaliser vos travaux.
Questions fréquentes
Un logement en toute sécurité avec Legrand
Choisir entre moulure, goulotte ou plinthe électrique permet d’organiser proprement le passage des câbles tout en adaptant l’installation aux contraintes du logement. Ces solutions sont particulièrement utiles dans une maison ancienne à rénover avec un matériel électrique plus sûr et plus actuel , notamment lorsqu’il faut intégrer une protection contre les surtensions avec un parafoudre ou raccorder certains équipements spécifiques comme une prise mobile P17 dans un environnement technique.
Dans les pièces de vie, ces chemins de câble peuvent aussi accompagner l’installation d’une multiprise extra plate dans un espace réduit, d’une prise programmable pour piloter certains usages, de cache-prises pour renforcer la sécurité ou encore d’un interrupteur en saillie quand une pose encastrée n’est pas possible. Elles s’inscrivent aussi dans le respect de la norme NF C 15-100 relative aux prises de courant et dans le choix de prises électriques adaptées à chaque besoin. Pour compléter l’installation, il est également utile d’explorer les solutions de fiches, rallonges et multiprises, les différentes gammes disponibles, les conseils pour choisir une bonne multiprise, les blocs multiprises fixables et la solution de rallonge ou multiprise la mieux adaptée.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.