Goulotte à clippage direct pour appareillage Mosaic - section 80x50mm

  • Ref. 0 982 60
  • Mosaic

Goulotte Mosaic à clippage direct 80x50mm

75,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Montage de l'appareillage Mosaic sur la goulotte avec accessoire Soluclip - Vendu en longueur de 2 mètres
  • Association possible avec Appareillage Saillie
  • Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
  • Accepte tous types de peinture
  • Possibilité de créer un deuxième compartiment avec la cloison référence référence 098263 (vendue séparemment)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970337702
  • Largeur
    80 mm
  • Profondeur
    50 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Nombre de couvercles
    1
  • Couvercle inclus
    Oui
  • Largeur du couvercle 1
    45 mm
  • Symétrique
    Oui
  • Type rectangulaire
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Finition du panneau arrière (intérieur)
    Perforé
  • Feuille de protection
    Oui
  • Nombre de cloisons enfichables
    1
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Oui
  • Type de montage des parties supérieures
    Intérieur
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Section transversale utile
    2934 mm²
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

27% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Questions fréquentes

Utilisation des produits

Ces conduits électriques permettent de masquer les fils et câbles sans les encastrer. La plinthe électrique se pose au ras du sol. La moulure électrique se pose au-dessus d'une plinthe classique. La goulotte électrique a une forte capacité, très utile au-dessus d’un bureau, d’un...
En savoir plus

Goulotte à clippage direct pour appareillage Mosaic - section 80x50mm

À associer