Information complémentaire

Prises multimédia
Il existe plusieurs prises pour brancher nos différents appareils numériques : prise télévision, téléphone, USB, HDMI…
L’une des prises multimédia qui offre le plus de possibilités est sûrement la prise RJ 45. Multifonction, elle permet aussi bien de brancher votre télévision que votre téléphone fixe ou imprimante.
La prise RJ 45 permet également un accès à Internet avec un débit de haute qualité, sans saturation du réseau. Une prise à ne pas négliger dans notre contexte actuel où le télétravail et les loisirs numériques sont de plus en plus présents.
Information complémentaire


Prises de courant standards
- prise à puits : une prise spéciale rénovation avec un encombrement réduit pour une compatibilité avec des boîtes d’encastrement de profondeur 30mm
- prise sans terre : utilisée dans la rénovation, elle permet de remplacer vos anciennes prises sans terre par de plus récentes
- prises Surface Confort : grâce à son socle rétractable, elle évite l’accumulation de poussière et garantit une meilleure sécurité. La façade s’enfonce uniquement lors de l’insertion de la fiche et se rétracte après l’avoir retirée
Information complémentaire

Différence entre prise avec terre et prise sans terre
Une prise avec terre et une prise sans terre sont déjà reconnaissables visuellement.
- prise avec terre : composée de 2 trous et d’1 broche
- prise sans terre : composée de 2 trous seulement (sans broche)
La prise avec terre est reliée au sol (la terre). La broche métallique permet d’écouler les courants de défaut vers la terre, évitant ainsi tout risque de choc électrique.
Les prises sans terre étaient installées dans les anciennes habitations (construites avant 1969).
Information complémentaire

Rénovation : mise à la terre
Si vous disposez toujours de prises sans terre, il est vivement conseillé de réaliser une mise à la terre sur l’ensemble de votre installation pour renforcer la sécurité.
N’hésitez pas à contacter l’un de nos électriciens certifiés pour la réalisation de vos travaux.
Questions fréquentes
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
Pour cela, vous pouvez : changer votre prise simple par une prise multiposte ajouter une prise grâce à une plinthe électrique
Ce type de prise est souvent utilisé pour des appareils électriques et petits électroménagers : micro-ondes, cafetière, aquarium, radiateur, etc.
Vous pouvez choisir...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.