Coupures de courant répétées ? Un signe de surintensité
Vos disjoncteurs installés dans le tableau électrique protègent votre installation.
S’ils détectent un défaut ou une surintensité dans les circuits, ils coupent aussitôt l’alimentation pour éviter toute dégradation.
Si vous êtes sujet à de nombreuses coupures de courant, il est probable qui vous utilisez trop d’appareils en même temps et sur le même circuit.
Pensez à répartir un maximum le branchement de vos appareils sur l’ensemble des prises disponibles dans votre logement.

Évitez les multiprises en cascade
En branchant des multiprises en série, on augmente nos capacités de branchement, mais aussi le risque de dépasser la limite de puissance que peuvent supporter ces multiprises. En plus de cela, les multiprises branchées en cascade entraînent une mauvaise répartition de la charge électrique pouvant engendrer l’usure prématurée de vos équipements.

Gardez une vigilance absolue
Certaines surcharges peuvent ne pas être détectées tout de suite par vos disjoncteurs. Une multiprise surchargée peut dépasser la barre des 100 degrés en quelques minutes et provoquer un feu couvrant.
Les produits inflammables à proximité peuvent alors déclencher un incendie.
Se fier à 100% aux disjoncteurs n’est donc pas une solution. Gardez en tête d’être toujours préventif concernant votre installation électrique.

Optez pour la sécurité
Si vous manquez de prises dans votre logement, la solution la plus sûre et pérenne serait de réaliser des travaux pour ajouter des points de branchement. Ainsi, non seulement vous gagnez en confort mais vous évitez aussi de vous mettre en danger. Vous ne savez pas vers qui vous tourner ?
Faites appel à l’un de nos électriciens certifiés pour un résultat de qualité et conforme aux normes des installations électriques.
Questions fréquentes
La première chose à faire est d’identifier l’origine de la coupure qui peut se produire...
Pour cela, vous pouvez : changer votre prise simple par une prise multiposte ajouter une prise grâce à une plinthe électrique
Pour cela, vous pouvez : changer votre prise simple par une prise multiposte ajouter une prise grâce à une plinthe électrique
Ce type de prise est souvent utilisé pour des appareils électriques et petits électroménagers : micro-ondes, cafetière, aquarium, radiateur, etc.
Vous pouvez choisir...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.