Information complémentaire


Avec des prises multipostes précâblées
Déjà câblées entre elles, ces prises ne nécessitent qu’un seul point de raccordement.
Elles se câblent à l’identique d’une prise simple, pas besoin de tirer d’autres fils !
Pour ajouter une prise double et quadruple précâblée, vous devez seulement agrandir l’encombrement dans le mur et installer une boîte d’encastrement adaptée.
Avec nos kits tout-en-un, nous bénéficiez du pack complet avec prises multipostes et boîte d’encastrement incluse.
Profitez-en pour ajouter des prises USB pour charger vos appareils numériques sur des prises adaptées et libérer vos prises traditionnelles.
Voir le kit double prise précâblée Voir le kit quadruple prise précâblée
Information complémentaire

Avec des plinthes électriques
Conservez une pose en encastré sans faire de saignées dans les murs.
Faciles à poser, les plinthes électriques permettent de conduire les fils électriques jusqu’à la nouvelle prise à installer.
En plus de se fondre dans le décor, elles offrent un raccordement en toute discrétion et en toute sécurité.
Questions fréquentes
Ce type de prise est souvent utilisé pour des appareils électriques et petits électroménagers : micro-ondes, cafetière, aquarium, radiateur, etc.
Vous pouvez choisir...
Pour cela, vous pouvez : changer votre prise simple par une prise multiposte ajouter une prise grâce à une plinthe électrique

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.