Accès aux rubriques
Plinthe déco Céliane : pas besoin d’abîmer les murs pour tirer les fils



Vous souhaitez ajouter de nouveaux interrupteurs et prises dans une pièce ? Avec les plinthes électriques déco Céliane, vous n’avez besoin de n’encastrer que ces premiers : elles vous évitent d’avoir à réaliser des saignées pour faire passer les fils électriques le long des murs et vous garantissent une sécurité maximum.
Associez les finitions des plinthes à celles des prises et interrupteurs encastrés de la gamme Céliane, pour une déco harmonisée et en accord avec votre intérieur.
Disponibles en finition Blanc, Titane ou bois, elles se fixent par colle ou vis.
Information complémentaire

Liste de matériel et outils
- 1 plinthe électrique Céliane
- 1 kit pour pose d’appareillage pour moulure et plinthe (avec gabarit de perçage et kit de liaison)
- 1 prise encastrée Céliane
- 1 boîte à encastrer Batibox multimatériaux
- 1 scie cloche Ø 67 mm
- 1 marteau et 1 burin ou 1 rainureuse
- 1 tournevis cruciforme
- De la colle adaptée à un usage sur plinthe
Information complémentaire

Pour votre sécurité
Par souci de sécurité, il est indispensable de couper le courant au disjoncteur général avant toute manipulation des fils électriques.
Information complémentaire


Étape 1 : percez le mur pour encastrer la prise
- Munissez-vous du kit pour pose d’appareillage pour moulure et plinthe.
- Clipsez le gabarit de perçage au dos de la plinthe.
- Décollez la partie adhésive.
- Collez le gabarit contre le mur afin de repérer l’emplacement de la prise.
- Déclipsez la plinthe.
- À l’aide du gabarit, percez à la scie cloche Ø 67 mm.
À noter : le kit comprend 3 gabarits de perçage, pour encastrer jusqu’à 3 postes.
Information complémentaire

Étape 2 : préparez le kit de liaison pour passage des fils
- Réunissez les deux embouts du kit de liaison, qui servira à faire passer les fils électriques de la plinthe jusqu’à la prise.
- Placez le kit contre le mur, entre le sol et le trou pour la prise.
- Faites le repérage au crayon.
- Percez le mur.
Information complémentaire


Étape 3 : fixez la boîte à encastrer et le kit de liaison
- Enlevez les deux petites encoches sur la boîte à encastrer Batibox multimatériaux pour pouvoir y clipser le kit de liaison.
- Insérez l’ensemble dans le perçage réalisé à cet effet.
Serrez les vis sur la boîte d’encastrement.
Information complémentaire


Étape 4 : posez la plinthe électrique
- Collez la plinthe en étalant une colle adaptée sur toute sa longueur puis placez la plinthe contre le mur en appuyant légèrement.
Ou :
- Vissez-la dans le mur.
Information complémentaire

Étape 5 : tirez les fils jusqu’à la prise
- Veillez à bien avoir coupé le courant.
- Déroulez les fils jusqu’à la boîte d’encastrement.
- Faites passer les fils dans le trou du kit de liaison.
- Glissez les fils électriques dans la plinthe.
Information complémentaire

Étape 6 : fixez la prise électrique
- Installez la prise électrique encastrée.
- Veillez à ce que la finition de la prise soit harmonisée avec la finition de la plinthe.
Information complémentaire

Étape 7 : placez le cache de la plinthe Céliane
- Posez la protection prévue à cet effet sur la plinthe électrique Céliane.
- Posez également la plaque de finition sur la prise.
Information complémentaire

Étape 8 : effectuez les raccords
- Effectuez les contournements de mur grâce aux kits de raccords d’angle (angle rentrant ou angle sortant).
- Associez facilement une plinthe à une moulure Legrand grâce aux embouts sabot.
- Pour les tours de porte, utilisez le kit de 4 raccords en L.
- Soignez les finitions : les moulures blanches Céliane peuvent être peintes.
Attention : veillez à vérifier les dimensions des raccords par rapport à celles de vos plinthes et moulures.