Plinthe avec cloison Céliane déco - 82x12,5mm - Titane

  • Ref. 0 983 50

Plinthe avec cloison Céliane déco - 82x12,5mm - titane

67,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • Produit supprimé. Veuillez contacter le Service Consommateurs
  • Produit supprimé
Finition Titane

Caractéristiques produit

  • Composée de 3 compartiments pour courant fort et courant faible
  • Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
  • S'associe naturellement avec l'appareillage Céliane Titane
  • Vendu en longueur de 2 mètres

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008503
  • Hauteur
    12.5mm
  • Largeur
    82mm
  • Longueur
    2000mm
  • Section transversale utile
    405mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Revêtu
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Nombre de cloisons fixes
    1
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Oui
  • Feuille de protection
    Oui
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Questions fréquentes

Utilisation des produits

Ces conduits électriques permettent de masquer les fils et câbles sans les encastrer. La plinthe électrique se pose au ras du sol. La moulure électrique se pose au-dessus d'une plinthe classique. La goulotte électrique a une forte capacité, très utile au-dessus d’un bureau, d’un...
En savoir plus