Information complémentaire

Pourquoi ai-je une coupure de courant ?
Une coupure d’électricité survient lorsqu’il y a un risque d’accident causé en général par une surcharge, un court-circuit, une fuite de courant ou encore un défaut sur un appareil électrique (appareil défectueux).
C’est à ce moment là que la protection modulaire (disjoncteurs, interrupteurs différentiels etc.) entre en jeu pour couper l’alimentation électrique du circuit qu'il protège.
La protection électrique est donc indispensable contre les incendies, les électrocutions etc.
Information complémentaire

Disjoncteurs : la norme
Pour alimenter et protéger vos circuits et par extension vos appareils électriques (et appareillages), ceux-ci doivent être raccordés à un disjoncteur.
Chaque intensité de disjoncteur correspond à un type de circuit particulier.
Par exemple :
- les circuits pour de l’éclairage : disjoncteur 16A maximum pour une section de fil de 1,5mm²
- les circuits qui alimentent les prises de courant : disjoncteur 16A maximum pour une section de fil de 1,5mm² ou 20A maximum pour une section de fil de 2,5mm²
- les circuits spécialisés qui alimentent des gros électroménagers (four, congélateur) : disjoncteur 20A maximum pour une section de fil de 2,5mm²
- les circuits dédiés aux plaques de cuisson : disjoncteur 32A pour une section de fil de 6mm²
Information complémentaire

Ce qu’il y a derrière mon tableau électrique…
Votre tableau électrique assure la distribution d’électricité dans tout votre logement mais il est également composé de tous les modules de protection qui garantissent la sécurité de vos biens et de vous-même.
Les différents composants d’un tableau électrique sont :
- Les protections modulaires obligatoires :
- disjoncteurs
- interrupteurs différentiels
- Les modules complémentaires :
- parafoudre
- contacteur
- délesteur
- télérupteur
- protecteur d'arcs, etc
Information complémentaire

Coupe-circuits : interdits pour le neuf et la rénovation
Dorénavant, la norme NF C 15-100 interdit de protéger l’installation électrique avec des coupe-circuits lorsqu’il s’agit de logements neufs ou en grosse rénovation.
Si vous projetez de rénover votre habitation et que la protection des circuits est assurée par des fusibles, il faut les remplacer par des disjoncteurs (de protection). Plus pratiques que les fusibles et garantissant une meilleure sécurité, il suffit de les réarmer lors d’une coupure de courant.
Information complémentaire

Différence entre bornes à vis et bornes automatiques
Il existe 2 types de disjoncteurs qui ont le même fonctionnement avec pour seule différence, le raccordement des fils électriques sur ces appareils.
Dans le cas d’un disjoncteur à bornes à vis, vous aurez besoin d’un tournevis pour raccorder les fils. En utilisant un disjoncteur à bornes automatiques, aucun outil n’est nécessaire, il suffit juste d'enfoncer le fil dans la borne !
Information complémentaire

Faire appel à un électricien
La protection électrique est une priorité lors d’une installation électrique. Un système mal protégé peut entrainer des dégâts considérables.
Pour plus de sécurité, n’hésitez pas à faire appel à l’un de nos professionnels pour assurer la pose de vos appareillages pour une installation électrique fiable et aux normes
Questions fréquentes
Le nombre maximum de disjoncteurs par interrupteur différentiel est défini dans la norme NF C 15-100.
Mais savez-vous ce que protège un disjoncteur différentiel ?
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté La norme NF C 15-100 exige un...