Dans le détail d’un disjoncteur : le calibre et la section du câble

Pour faire le bon choix, il est indispensable de prendre en compte deux données : d’une part, le calibre du disjoncteur. D’autre part, l’épaisseur du câble par lequel ce disjoncteur sera raccordé au circuit (on parle aussi de section des conducteurs).
- le calibre du disjoncteur est exprimé en ampères et définit le plafond d’intensité qu’il peut supporter
- la section correspond à l’épaisseur du câble associé et augmente en fonction du calibrage du disjoncteur et du nombre de prises dans le circuit protégé ou du type du circuit (exemple : 6mm² pour des plaques de cuisson)
Les disjoncteurs standards vont de 10 A à 32A. Mais il faut savoir qu’ils peuvent démarrer à 2A (pour une sonnette, par exemple) et grimper jusqu’à 50 A et plus (pour des planchers chauffés, très gourmands en énergie). En d'autres termes, le calibrage que nous choisirons et utiliserons dépendra de la nature du circuit à protéger.
Quels disjoncteurs associer à vos circuits électriques ?

En tout état de cause, vous devez donc commencer par vous demander quel circuit doit être protégé par le disjoncteur. Du type de circuit va dépendre le choix de l’appareillage.
Il existe différents types de circuits, selon les éléments raccordés : circuit de prises, circuit d’éclairages, circuit dédié au branchement des appareils électroménagers, circuit dédié au branchement des volets roulants ou des convecteurs, circuit spécialisé (pour plaques de cuisson), etc.
Une fois le circuit identifié, il est temps de sélectionner le disjoncteur adéquat. Le choix se fait en fonction de l’intensité qui circule dans l’ensemble du circuit associé. Car, selon le circuit, la valeur de l’intensité du disjoncteur sera différente, tout comme la section des conducteurs.
Les différents circuits et les disjoncteurs associés

La norme NF C 15-100 définit les règles indispensables à suivre pour choisir les disjoncteurs en fonction du type de circuit à protéger. Voici ce qu’elle indique :
- pour un circuit de lumières : un disjoncteur 16A max pour 8 points d’éclairage, avec section de 1,5mm2. Un disjoncteur 10A : l’amendement 5 de la norme donne le 16A comme un maximum. (Pour en savoir plus, découvrez le tutoriel dédié à l’ajout d’un circuit d’éclairage.
- pour un circuit de prises de courant : un disjoncteur 16 A max pour 8 prises, avec section de 1,5mm2 ; ou un disjoncteur 20A max pour 12 prises, avec section de 2,5mm2.
- pour un circuit de prises dédiées à la cuisine : un disjoncteur 20 A max pour 6 prises, avec section de 2,5mm2.
- pour un circuit de volets roulants : un disjoncteur 16 A sur un circuit dédié, avec section de 1,5mm2.
- pour un circuit de chauffage : un disjoncteur 20 A max sur un circuit dédié (par tranches de 4 500W), avec section de 2,5mm2.
- pour un circuit d’électroménager (lave-linge, lave-vaisselle, four, frigo…) : un disjoncteur 20 A max sur un circuit dédié à chaque appareil, avec section de 2,5 mm2.
- pour un circuit de plaques de cuisson : un disjoncteur 32A max sur un circuit dédié, avec section de 6 mm2 ;
- pour un circuit de recharge de véhicule électrique : un disjoncteur différentiel 30 mA Type F de 20 à 40A sur un circuit avec une section de 2,5 à 10mm².
Vous n’avez plus qu’à faire votre choix parmi les disjoncteurs en fonction du type de circuit à protéger. Pour rappel, il est important d'utiliser des disjoncteurs dans votre installation électrique car le phénomène de surcharge électrique peut endommager vos appareils -un ordinateur ou un téléphone qui chargent par exemple- et même parfois, si l'on passe au niveau supérieur, provoquer des incendies.
Découvrez toute la gamme des disjoncteurs Legrand dans le guide de choix consacré aux tableaux électriques !
Tutoriel
Ajouter un circuit d'éclairage dans un tableau électrique
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.