Comment installer une prise HDMI ?

Une prise HDMI est un connecteur numérique pour l’audio et la vidéo. La prise HDMI Legrand pré-connectorisée permet ainsi la transmission de flux audio et vidéo numériques HD ou HDU entre une source, comme une console de jeu, et un récepteur compatible, comme une TV par exemple.

La prise audio et vidéo HDMI Céliane Legrand est disponible en version 2.0 Type-A pré-connectorisée.

Découvrez ci-dessous comment installer une prise HMDI.

Information complémentaire

Installer la prise HDMI Céliane

La prise HDMI Céliane s’installe dans une boîte d’encastrement de profondeur 50mm minimum.

Pour commencer, tirez un cordon HDMI d’une longueur de 10m maximum dans le mur pour raccorder les 2 prises HDMI Céliane entre elles.

Clipsez ensuite le support Batibox sur chacune des 2 prises HDMI.

Puis, connectez le cordon aux prises pré-connectorisées à l’arrière des prises HDMI Céliane.

Information complémentaire

Terminer l’installation de la prise HDMI

Pour finaliser l’installation des prises HDMI pré-connectorisées Céliane, vissez les support Batibox sur leur boîte d’encastrement.

Vous devrez ensuite clipser l’enjoliveur Céliane, puis la plaque de finition Céliane de votre choix.

Vous pouvez alors relier vos prises HDMI à la source et au récepteur par l’intermédiaire de cordons HDMI d’une longueur maximale d’1,5m chacun.

Informations complémentaires :

- la résolution d’un cordon HDMI doit être de 1080 pixels maximum.

- le lien total entre les cordons ou câbles ne doit pas dépasser 13m.

Information complémentaire

Contacter un électricien

Vous souhaitez faire installer votre prise HDMI pré-connectorisée Céliane par un électricien ?

Retrouvez tous les électriciens partenaires Legrand sur notre site électriciencertifié.fr !

Questions fréquentes

Vous souhaitez savoir comment brancher une prise murale RJ45 ? Pour installer une prise RJ45 ou prise Ethernet dans votre maison, vous devez avoir préalablement installé un coffret de communication multimédia dans votre gaine technique de logement (GTL) avec le tableau électrique. En effet,...
En savoir plus
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles...
En savoir plus
Comme c’est le cas pour la plupart des pièces du logement, la norme NF C 15-100 réglemente le nombre de prises de courant minimum à installer dans le salon. Sans oublier, bien sûr, d’adjoindre à cette règle l’installation de prises RJ 45, désormais obligatoires dans les...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques dans leur ensemble. Amenée à évoluer pour prendre en compte les changements technologiques, elle s’est récemment adaptée à la multiplication des équipements multimédia en imposant (entre autres) un nombre minimal de prises RJ...
En savoir plus