Câblage de l’interrupteur simple

Ici, on retrouve l’allumage classique.
Un point de commande pilote un seul éclairage.
Pour le branchement, il suffit de connecter la Phase (fil rouge) à la borne L de l’interrupteur et le retour de la lampe (fil violet) sur la borne 1.
Information complémentaire

Principe de l’interrupteur va-et-vient
Le circuit va-et-vient consiste à avoir des interrupteurs installés à des endroits différents pour commander un même éclairage.
Les espaces typiques qui utilisent ce circuit sont :
- le couloir : vous pouvez contrôler l'éclairage d'un couloir depuis les extrémités opposées
- les escaliers : vous pouvez allumer ou éteindre la lumière en haut ou en bas de l'escalier
- la chambre à coucher : les interrupteurs va-et-vient peuvent être installés à l’entrée de la chambre et de chaque côté du lit pour un contrôle pratique de l'éclairage
Câblage de l’interrupteur va-et-vient

Le fil de Phase (rouge) se connecte au premier interrupteur et le retour de lampe (fil violet) se connecte au second interrupteur.
Les 2 interrupteurs va-et-vient sont ensuite reliés par des navettes (fils oranges).
Les bornes 1 et 2 du premier interrupteur seront respectivement connectés sur les bornes 1 et 2 du deuxième interrupteur
Information complémentaire

Pensez à nos électriciens certifiés !
Vous souhaitez ajouter des interrupteurs va-et-vient chez vous ?
Bénéficiez de notre réseau d’artisans professionnels qui vous accompagnent dans tous vos travaux de rénovation et vous apportent les solutions adaptées à votre logement !
Questions fréquentes
Brancher une prise de courant sur un...
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...
Il peut être simple ou double allumage, avec ou sans voyant. Il peut commander des éclairages, une VMC, des volets roulants.
Il peut être aussi automatique, variateur, connecté, etc.
Toutes nos solutions...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.