Accès aux rubriques
Information complémentaire

Interrupteur Legrand Céliane™ Soft : chuchotez la lumière
L’interrupteur Céliane Soft commande la lumière tout en discrétion grâce à une touche souple et silencieuse.
- interrupteur simple ou va-et-vient
- doigt étroit ou large
- couronne ou doigt lumineux
- et bien d'autres fonctions et fonctionnalités
L’interrupteur Céliane Soft peut également commander une lampe branchée sur une prise. C’est l’interrupteur idéal pour les chambres à coucher.
Information complémentaire

Matériel et outils nécessaires
- 1 interrupteur Céliane Soft
- 1 tournevis plat
- 1 pince coupante
- 1 pince à dénuder
Information complémentaire

Pour votre sécurité
Coupez le courant au disjoncteur général avant de commencer le remplacement de votre interrupteur.
Information complémentaire



Etape 1 : démontez l’ancien interrupteur
- sur l’ancien interrupteur, enlevez la plaque de finition en faisant levier avec votre tournevis plat.
- dévissez l’ancien interrupteur et sortez-le de la boîte d’encastrement.
- au dos, 2 fils sont raccordés :
- la phase, de couleur rouge – si votre installation est antérieure à 1970, le fil de phase peut également être jaune ou vert ;
- le retour lampe, de couleur marron, orange ou violet.
- déconnectez les fils.
- vérifiez que la boîte d’encastrement fait au moins 40 mm de profondeur.
Information complémentaire

Etape 2 : raccordez l’interrupteur Céliane™ Soft
- vérifiez que les fils sont dénudés sur 12 mm ; dénudez-les à nouveau si besoin.
- l’interrupteur Céliane Soft est à connexion automatique, la connexion des fils se fait sans outil par simple introduction des fils dans les bornes. Raccordez :
- le fil de phase sur la borne rouge ;
- le fil de retour lampe sur la borne noire repérée « 1 ».
- Si vous avez besoin de déconnecter un fil, il vous suffit d’appuyer sur le bouton-poussoir de la borne correspondante et de sortir le fil.
Information complémentaire



Etape 3 : installez le nouvel interrupteur
- montez l’interrupteur dans la boîte.
- vérifiez son horizontalité à l’aide d’un niveau à bulle.
- si vous le fixez avec les griffes :
- retirez la bague de l’enjoliveur.
- serrez les griffes à l’aide du tournevis.
- remontez la bague de l’enjoliveur.
- clipsez la plaque de finition.
La pose de votre nouvel interrupteur est terminée !
Information complémentaire

Accordez vos interrupteurs à votre déco
Le temps de l’interrupteur blanc est désormais révolu : avec la gamme Céliane, composez des interrupteurs colorés et texturés, en harmonie avec votre déco intérieure. Le détail qui fait la différence !